StarTech.com

4-poorts SuperSpeed USB 3.0 VGA KVM switch met audio en kabels

Bestuur 4 pc's met VGA, USB 3.0 met één monitor, één toetsenbord, één muis en één audiorandapparaat

Productcode: SV431U3A

  • Geïntegreerde USB 3.0 (5 Gbps)-hub
  • Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
  • Inclusief video-, audio- en USB-kabels
Bekijk meer
  • Ondersteunt resoluties van maximaal 2048x1536
  • Geen software of drivers nodig
  • Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
  • Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de SV431U3A 4-poorts USB 3.0 VGA KVM switch kunt u met één beeldscherm, toetsenbord, muis en audiorandapparatuur 4 pc's met VGA en USB 3.0 gebruiken. Voor nog meer gebruiksgemak zorgen de meegeleverde KVM-kabels.

Deze USB 3.0 KVM switch biedt een geïntegreerde 2-poorts hub die USB 3.0 datatransmissiesnelheden van maximaal 5 Gbps ondersteunt. De switch is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1/1.0-apparatuur, waardoor u uw USB-randapparatuur moeiteloos kunt gebruiken.

Deze 4-poorts VGA KVM switch ondersteunt hoge resoluties (maximaal 2048x1536), waardoor u gemakkelijk grote VGA-beeldschermen kunt gebruiken, ideaal voor grafische toepassingen die een video-output met hoge resolutie vragen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Benut de volle snelheid van uw gedeelde USB 3.0 randapparaten met de geïntegreerde USB 3.0 hub
  • Bespaar tijd en geld met een complete KVM-oplossing, inclusief USB-, video- en audiokabels
  • Geniet van universele, besturingssysteemafhankelijke compatibiliteit zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn

Toepassingen

Bedien vier VGA USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)

Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties

Dankzij de geïntegreerde USB 3.0-hub en microfoon/audio heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u thuis of op kantoor USB-randapparatuur delen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 4
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB 3.0
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo ondersteund
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 2048 x 1536
Maximale kabellengte 10 m [32.8 ft]
MTBF 183,411 Hours
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Hub-keuzeindicator
4 - PC-keuzeindicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 9 DC
Uitgangsstroom 2 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 102 mm [4 in]
Gewicht product 938 g [33.1 oz]
Hoogte product 45 mm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 254 mm [10 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3.1 kg [6.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0 KVM-switch
4 - VGA M/M-kabels
4 - USB 3.0 A-B-kabels
4 - Audio/microfoonkabels 3,5 mm
1 - Handleiding
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Accessoires