StarTech.com

1U 1 poorts KVM console voor server racks - 17"

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

Productcode: RKCONS1701

  • Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
  • Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
  • Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van één server of KVM switch
Bekijk meer
  • Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
  • Resoluties tot 1280x1024
1 156,99 € EUR exc BTW
1 399,96 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 17in
U-hoogte 1U
Vergrendeling Nee
Prestaties
Beeldverhouding 5:4
Contrastverhouding 1000:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek 170° (H), 160° (V)
Helderheid 250 cd/m²
IP-controle Nee
Kleurdiepte 8-bits, 16,7 M kleuren
Maximale analoge resoluties 1280 x 1024
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 50.000 uren
Ondersteunde resoluties Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Reactietijd 5ms
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - voeding / status LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Vermogensopname 13W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44.8 cm [17.6 in]
Gewicht product 11.7 kg [25.9 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kabellengte 6ft
Kleur Zwart
Lengte product 47.1 cm [18.5 in]
Maximale montagediepte 79 cm [31.1 in]
Minimale montagediepte 45 cm [17.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 17.1 kg [37.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM console
1 - KVM Kabel
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - montagerails
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1908K
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde LCD KVM lade

1 889,99 € exc BTW
2 286,89 € inc BTW
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1916K
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

2 092,99 € exc BTW
2 532,52 € inc BTW
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1901
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

1 272,99 € exc BTW
1 540,32 € inc BTW
17
RKCOND17HD
17" HD rackmonteerbare KVM console - dual rail

1080p scherm | 17 inch | 1U | DVI & VGA interface | inclusief kabels

1 867,99 € exc BTW
2 260,27 € inc BTW

Accessoires