StarTech.com

Heavy-duty rack met 2 stijlen - Stevig open-frame serverkast - 12U

Bewaar uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit stevige open-frame rack

Productcode: 2POSTRACK12

  • Bespaar ruimte met een compacte rack oplossing met 2 stijlen
  • Profiteer van een gewichtscapaciteit van maar liefst 160 kg
  • Verlaag uw verzendkosten met een platte verzendverpakking
Bekijk meer
  • Eenvoudige installatie van uw apparatuur met gereedschapsloze klemmoeren
  • Maximale compabiliteit conform EIA-310-D
  • 12U rack ruimte
173,99 € EUR exc BTW
210,53 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Rond (voor klemmoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Eenvoudig monteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 12U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity 160 kg [353.6 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 51.8 cm [20.4 in]
Gewicht product 6.9 kg [15.2 lb]
Hoogte product 61.3 cm [24.1 in]
Lengte product 30.6 cm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 72.5 cm [28.5 in]
Package Width 35.8 cm [14.1 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 7.9 kg [17.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - rechter steun
1 - linker steun
1 - bovenste steun
1 - onderste steun
4 - rubberen voetjes
12 - 10-32 kruiskopschroeven
36 - 10-32 montageschroeven
36 - klemmoeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Heavy duty rack met twee stijlen - Stevig open-frame serverkast - 16U
2POSTRACK16
Heavy duty rack met twee stijlen - Stevig open-frame serverkast - 16U

Bewaar uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit stevige stalen rack

202,99 € exc BTW
245,62 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW

Accessoires