StarTech.com

8U verticale serverkast - 76,2 cm diep - wandmonteerbare server rack

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan de wand in deze 8U netwerkkast

Productcode: RK830WALVS

  • Maximale totale belasting 90,7 kg
  • Bespaar ruimte door uw server verticaal aan de wand te monteren
  • Extra 2U ruimte voor switches en netwerkkabels
Bekijk meer
  • Beveilig uw apparatuur met een afsluitbare deur en toegangspaneel
  • Wordt volledig gemonteerd geleverd met alle noodzakelijke bevestigingsmaterialen voor eenvoudig installatie van de apparatuur
  • Biedt 8U opbergruimte
599,99 € EUR exc BTW
725,99 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Koelopties Twee optionele ventilatoren: 120 mm
Montagerailprofiel C-Shape
Mounting Hole Types Schroefdraadgat
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Verstelbare montagerails
Afsluitbare bovenplaat
Volledig gemonteerd geleverd
wandmonteerbaar
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staal
Type zijpaneel Staal
U-hoogte 8U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Product Measurements
Breedte product 64.4 cm [25.4 in]
Gewicht product 36.5 kg [80.7 lb]
Hoogte product 94.1 cm [37 in]
Interne breedte 64.2 cm [25.3 in]
Interne diepte 37.6 cm [14.8 in]
Lengte product 38.3 cm [15.1 in]
Maximale montagediepte 76 cm [29.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 1 m [3.3 ft]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 72 cm [28.3 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 39 kg [86.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmonteerbaar rack
2 - sleutels deur
2 - sleutels frontpaneel
32 - 12-24 schroeven
32 - Kunststof sluitringen
1 - handleiding

Certificaties