StarTech.com

M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

Productcode: CABSCREWSM6B

  • Volledig zwarte stalen constructie
  • Inclusief vijftig M6 schroeven
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Bevestigingsschroeven
Type schroefdraad M6
Fysieke eigenschappen
Breedte product 1.4 mm [0.1 in]
Gewicht product 287.8 g [10.2 oz]
Hoogte product 0.2 cm [0.1 in]
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 11.6 cm [4.6 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 289.8 g [10.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - M6 schroeven

Certificaties

Verwante producten

M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
CABSCREWSM5B
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
CABSCREWM5B
M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak
CABSCREWSM62
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
CABSCRWSM62B
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW

Accessoires