Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Rack Unit Labels - tot 49U - 2 stuks

Productcode: RKUNITAPE

Zorg voor perfecte uitlijning van rails bij de montage van apparatuur in uw server rack met deze rack unit-labelstroken

Eigenschappen
  • Helpt u rack-monteerbare apparatuur tijdens de installatie visueel uit te lijnen

  • Op maat knipbare U-labels voor uw rack, tot 49U

  • Twee labels voor het markeren van de voor- en achterkant van uw rack

  • Probleemloze bevestiging dankzij zelfklevende labels

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € inc BTW

ID: RKUNITAPE

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze labels kunt u apparatuur gemakkelijk in uw server rack installeren. U kunt tot 49 unit-markeringen aan een van beide kanten van een rack toevoegen. Dit is perfect voor het toevoegen van unit-metingen aan server racks die geen unit-markeringen hebben of aan oudere racks waarvan de markeringen in de loop der tijd onzichtbaar zijn geworden.

Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Voorkom problemen bij de installatie van rack-monteerbare apparatuur

Wanneer rack unit-metingen onzichtbaar zijn, kan de installatie van grote apparatuur problemen opleveren. U moet de apparatuur dan meestal op het oog uitlijnen, waardoor u wellicht het apparaat in verschillende unit-gaten aan elke kant van uw rack installeert en daarom na de installatie het apparaat weer moet herpositioneren. wat vervelend en tijdrovend is. Deze rack labels zijn een voordelige oplossing die de juiste uitlijning en een probleemloze installatie garandeert.

Snelle en eenvoudige toepassing bij elk rack, tot 49U

De labels zijn zelfklevend, waarmee u ze gemakkelijk aan de zijkant van uw rack kunt bevestigen. Elk label in de set bevat markering voor tot 49 units. Dit garandeert dat u het label eenvoudig op maat kunt knippen zodat het past in elk rack tot 49U.

De labels in de RKUNITAPE worden gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen
  • Beheer uw rack ruimte effectiever door labels aan een van beide kanten van uw rack toe te voegen
  • Voeg tot 49U labels toe aan racks die geen unit-markeringen hebben of oudere racks waarvan de markeringen in de loop der tijd onzichtbaar zijn geworden
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 2
Prestaties
Algemene specificaties 49U
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -50°C to 90°C (-58°F to 104°F)
Opslagtemperatuur 32°C (0°F) maximum
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Lengte product 2179 mm [85.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 2
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - rack-unit labels
1 - Handleiding
Certificaties

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.