StarTech.com

Draagbare laptopstandaard - verstelbaar

Werk comfortabel door uw laptop meer op ooghoogte te plaatsen, met zes verstelbare hoekinstellingen

Productcode: LTRISERP

  • Werk comfortabeler met deze verstelbare, draagbare laptopstandaard
  • Eenvoudig in zes verschillende hoeken te zetten (van 15° tot 39°) voor comfortabel kijken en typen
  • Ventilatiegaten helpen de warmte te verspreiden, als u uw laptop gebruikt
Bekijk meer
  • Compact platform (28,7 cm x 21 cm), compatibel met de meeste laptops
  • Zeer dun (10 mm) en lichtgewicht (358 g) design; kan worden ingeklapt voor mobiliteitsgemak
  • Handig geïntegreerd handvat
  • Rubberen grepen en inklapbare steun zorgen ervoor dat uw laptop in de gewenste stand blijft staan
  • Ook compatibel met 9 tot 12 inch (22,9 cm tot 30,5 cm) tablets
  • TAA conform
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Prestaties
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 28.7 cm [11.3 in]
Gewicht product 372 g [13.1 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kleur Black & Gray
Lengte product 21 cm [8.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 22.1 cm [8.7 in]
Package Length 29.8 cm [11.7 in]
Package Width 21 mm [0.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 470 g [16.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - verstelbare laptopstandaard
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Accessoires