StarTech.com

Dual-monitor houder - horizontaal - zilver

Dubbele monitor standaard | Low-profile voet | staal & aluminium | voor schermen tot 24"

Productcode: ARMDUOSS

  • Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door twee beeldschermen op een hoogte tot 60 cm te monteren
  • Basis staat dicht tegen de wand van uw kantoor of cubicle
  • Vrijstaande monitor arm met dwarsbalk-ontwerp houdt monitoren uitgelijnd
Bekijk meer
  • Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar en +/- 15° kantelen voor een aangepaste kijkhoek
  • Stalen en aluminium arm ondersteunt VESA 75x75, 100x100 en een maximumgewicht van 8 kg per scherm
143,99 € EUR exc BTW
174,23 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureaustandaard
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/-15
Maximale schermgrootte 24in
Maximumhoogte 405 mm [15.9 in]
Zwenken / draaien 360° bij elk scherm
Fysieke eigenschappen
Breedte product 95 cm [37.4 in]
Gewicht product 7280 g [257 oz]
Hoogte product 41 cm [16.1 in]
Kleur Zilver
Lengte product 18 cm [7.1 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 30.5 mm [1.2 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 7380 g [260.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - stang
1 - grondplaat
3 - M6x15 mm schroeven
1 - kabelmanagement klem (stang)
1 - dop voor stang
1 - ring voor hoogteverstelling
1 - dwarsbalk
2 - VESA montagemiddelen
8 - M4x12 mm schroeven
8 - M4x30 mm schroeven
8 - kunststof afstandsringen
1 - M3 inbussleutel
1 - M4 inbussleutel
1 - M5 inbussleutel
2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)
1 - Handleiding

Certificaties