StarTech.com

Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend

Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door vier beeldschermen aan deze aantrekkelijke bureau standaard te bevestigen

Productcode: ARMBARQUAD

  • Vrijstaande monitor standaard ondersteunt vier schermen, elk tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot 8 kg
  • Robuuste stalen basis en sterke stalen en aluminiumconstructie voor optimale ondersteuning
  • Door microverstelling kunnen vier schermen precies worden uitgelijnd
Bekijk meer
  • De hoogte van de monitoren kan versteld worden langs de 81,8 mm staaf
  • 360° rotatie, +90° / -90° draaien en +45°/-45° kantelen om de ideale kijkhoek in te stellen
  • Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
  • Kabelbeheer
308,99 € EUR exc BTW
373,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 4
Kabelbeheer Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 88.5 cm [34.8 in]
Gewicht product 8.6 kg [19.1 lb]
Hoogte product 81.8 cm [32.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 31.6 cm [12.4 in]
Type behuizing Steel and Aluminum
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 49.2 cm [19.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 9.8 kg [21.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - dwarsbalken
1 - grondplaat
1 - onderste stang
1 - bovenste stang
1 - stangverbinding
2 - kabelbeheerklemmen
1 - dop
1 - 3 mm inbusschroef
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
16 - M4x12 mm schroeven
16 - M5x12 mm schroeven
16 - Onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties