StarTech.com

TV muurbeugel - vast

TV steun voor muur | staal | voor 60" tot 100" scherm | VESA

Productcode: FPWFXB1

  • Monteer grote commerciële tv en digital signage veilig in vergaderruimtes, lobby's en overal waar grote schermen noodzakelijk zijn
  • Ontworpen ter ondersteuning van slanke tv's tot 75 kg, ideaal voor 60" tot 100" tv's
  • Monteer uw tv of scherm met de veersloten en verwijder eenvoudig met de ontgrendelingsstrips
Bekijk meer
  • Talrijke montagegaten in de wandsteun zorgen dat het scherm in uw montagevlak is gecentreerd
  • Veersloten voor snel bevestigen en verwijderen
95,99 € EUR exc BTW
116,15 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 75 kg [165.8 lb]
Fits Curved TV Ja
Maximale schermgrootte 100"
Minimale schermgrootte 60"
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 62.5 cm [24.6 in]
Gewicht product 3.5 kg [7.7 lb]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95.4 cm [37.6 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 cm [15 in]
Package Length 98 cm [38.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.7 kg [8.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Wandbeugel
2 - verticale steunen
1 - Luchtbelwaterpas
4 - M5 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 50 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
6 - wandschroeven
6 - betonankers
6 - Ronde onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties