StarTech.com
Nieuw

Monitor verhoger voor werkplek in hoek - hoogte verstelbaar

Beeldscherm standaard voor op bureau | ingebouwde lade | voor monitor tot 32"

Productcode: MONSTNDCORNR

  • In hoogte verstelbare monitor standaard is bestemd voor plaatsing in een hoekopstelling en past eenvoudig op uw bureau (55 x 27 x 10 cm)
  • Verhoog een scherm voor een comfortabele kijkervaring (max. gewicht: 15 kg, max. afmeting: 32")
  • Dankzij de verstelbare poten kunt u kiezen tussen twee verschillende hoogtes: 7 cm of 10 cm)
Bekijk meer
  • Ingebouwde lade voor kantoorbenodigdheden, maximaliseert bureauruimte
  • Tussen de poten is opbergruimte voor de opslag van een kleine laptop
51,99 € EUR exc BTW
62,91 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Nee
Prestaties
Draagvermogen 15 kg [33.2 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale schermgrootte 32in
Maximumhoogte 100 mm [3.9 in]
Minimum Height 70 mm [2.8 in]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 27.1 cm [10.7 in]
Gewicht product 1.9 kg [4.2 lb]
Hoogte product 10 cm [3.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 55 cm [21.7 in]
Type behuizing MDF and Plastic
Verpakkingsinformatie
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 59 cm [23.2 in]
Package Width 28.5 cm [11.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.4 kg [5.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Standaardoppervlak met lade
4 - Standaardverhogers
4 - Verhogerverlengers
4 - rubberen voetjes
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor verhoger - staal en aluminium - hoogte verstelbaar
MONSTND
Monitor verhoger - staal en aluminium - hoogte verstelbaar

Beeldscherm standaard voor op bureau | scherm tot 32"

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW