StarTech.com

Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

Productcode: ARMSTS

  • Vergroot uw comfort door uw positie met één handeling van zitten in staan te veranderen
  • Plaats het zit-sta werkstation op uw bureau om een ergonomische werkplek te creëren
  • Compatibel met StarTech.com dubbele en enkele monitor armen: ARMDUAL, ARMPIVOT en ARMSLIM (apart verkrijgbaar)
Bekijk meer
  • Pneumatische arm met hendel biedt hoogteverstelling met één handeling
  • Hoogwaardige staalconstructie met een basis, houder en werkblad van samengesteld hout
  • Minimum benodigde afmeting op bureau: 660 mm D x 680 mm B
  • Maximale hoogteverstelling: 42,1 cm
  • Max. draaggewicht van 13 kg
  • Met doorvoergat voor kabelbeheer
350,99 € EUR exc BTW
424,70 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Prestaties
Draagvermogen 13 kg [28.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale schermgrootte 30in
Maximumhoogte 421 mm [16.6 in]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68 cm [26.8 in]
Gewicht product 12.8 kg [28.3 lb]
Hoogte product 16 cm [6.3 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 85.6 cm [33.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20.4 cm [8 in]
Package Length 75.5 cm [29.7 in]
Package Width 55.8 cm [22 in]
Verzendgewicht (verpakt) 22.8 kg [50.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - pneumatische arm
1 - toetsenbordhouder
1 - achterkant van toetsenbordhouder
1 - werkstation
1 - basis
1 - montagestang
2 - kleine drukkussens (toetsenbordhouder)
4 - ronde drukkussens (basis)
1 - klemplaat
1 - achterplaat (toetsenbord)
1 - M6*95 inbussleutel
1 - M4*55 inbussleutel
2 - M6*8 schroeven
16 - M6*12 schroeven
4 - M6*25 schroeven
1 - M10*50 bout
16 - nr. 3/8 - 16 x 50 mm bout
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad
ARMSTSL
Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

539,99 € exc BTW
653,39 € inc BTW

Accessoires