StarTech.com

Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium

Maak ruimte vrij door uw beeldscherm boven uw bureau te monteren en stel de schermstand eenvoudig in met deze scharnierende muurbeugel

Productcode: ARMWALL

  • Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
  • Ondersteunt een beeldscherm van 13 tot 27 inch (tot 15 kg)
  • Draait +45° / -45° voor een flexibele kijkhoek
Bekijk meer
  • Kantelt tot +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig kunt instellen
  • Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
  • Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 50x50, 75x75, 100x100
  • Kabelbeheer
37,99 € EUR exc BTW
45,97 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Monteer uw computerscherm of platte tv aan de wand om ruimte op uw bureau of tafel vrij te maken. Deze aan de wand monteerbare monitor beugel ondersteunt schermen tot 27 inch. Hij draait en kantelt en biedt zo de flexibiliteit om precies de juiste schermhoek in te stellen.

Bespaar ruimte door uw platte scherm aan de wand te monteren

Met deze muurbeugel kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm of LED / LCD tv van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 15 kg veilig te monteren. De muurbeugel is ideaal voor vele verschillende toepassingen, inclusief vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen en is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes met een wand of muur.

Stel uw schermstand gemakkelijk in

De aan de wand monteerbare monitorbeugel maakt het gemakkelijk om uw schermstand te veranderen, zodat u comfortabeler kunt werken. De beugel draait +45° / - 45°, waardoor u uw scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen. Deze muurbeugel kantelt ook +45° / - 45°, zodat u uw schermhoek omhoog of omlaag kunt veranderen.

Eenvoudige installatie

De aluminium muurbeugel is voorzien van een inhaaksysteem voor eenvoudige installatie. Om uw werkplek netjes te houden, wordt bij de monitorbeugel een kabelklem geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMWALL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.        

Toepassingen

Maak bureau- of tafelruimte vrij, b.v. in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen

Monteer een computerscherm of platte tv aan de wand, b.v. in vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen

Ideaal in kantoren en op werkplekken met een wand of muur

Maak ruimte vrij en werk comfortabeler in thuiskantoren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 15 kg [33.2 lb]
Hoogte verstelling Nee
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie
Zwenken / draaien +45° / -45°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 114 mm [4.5 in]
Gewicht product 277 g [9.8 oz]
Hoogte product 550 mm [21.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 114 mm [4.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - monitor arm
1 - inbussleutel
1 - sleutel
4 - M4x14 mm schroeven
4 - M5x14 mm schroeven
4 - Onderlegringen
2 - Schroeven
2 - wandschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Muurbeugel - scharnierende  monitor of tv arm
ARMWALLS
Muurbeugel - scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en werk comfortabeler dankzij de instelbare draaibare arm

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm
ARMWALLDS
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en maximaliseer de kijkhoek met de draaibare verlengarm

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Specificatieblad(en)