StarTech.com

Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Plaats een scherm tot 30", op uw bureau, met deze in hoogte verstelbare monitor arm met geïntegreerd kabelbeheer

Productcode: ARMPIVSTND

  • Verstelbare beeldschermstandaard met diverse instelbare posities en kijkhoeken
  • Ondersteunt schermen van 12 tot 30 inch (gewicht: 14 kg)
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
Bekijk meer
  • Inclusief bevestigingsmaterialen voor een iMac- of Apple Cinema-scherm
  • Montagesteun draait 60° rondom de steunstang
  • Schermrotatie van liggend naar staand
145,99 € EUR exc BTW
176,65 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de verstelbare beeldschermstandaard kunt u een beeldscherm aan uw bureau bevestigen, inclusief kantelen, scharnieren en instelbare hoogte voor perfecte positionering.

De ARMPIVSTND desktop beeldschermstandaard ondersteunt een scherm van 30 tot 75 cm (12 tot 30 inch), en vergemakkelijkt de afstelling van de schermhoogte, -positie en kijkhoek.

De beeldschermstandaard ondersteunt gemakkelijk de meest gebruikelijke schermen van 12 t/m 30 inch, tot een maximumgewicht van 14 kg.

Voor nog meer flexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal worden gebruikt voor het monteren van uw Apple Cinema scherm, Thunderbolt scherm of Apple iMac. De standaard is geschikt voor elk Apple Cinema scherm of Thunderbolt scherm met een uitneembare standaard of geïntegreerde VESA montageadapter. Het werkt ook met de 24-inch iMac en 27-inch iMac met een verwijderbare standaard of met een ingebouwde VESA montageadapter. De standaard is ook geschikt voor elke iMac die vóór 2012 is gemaakt. Voor iMac computers vanaf 2012 is de standaard geschikt voor elke Cinema met een geïntegreerde VESA montageadapter. 

De desktop-beeldschermstandaard heeft een 380 mm lange steunstang, die een veel groter hoogteverstelbereik biedt dan een typische beeldschermstandaard. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de LCD-standaard ook de weergaverotatie van liggend naar staand.

Stel uw beeldschermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk in en creëer zo een ergonomische werkomgeving, waardoor u bovendien waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint, door het scherm op een steunstang boven het bureau te monteren.

Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De ARMPIVSTND wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Creëer een ergonomische werkomgeving door eenvoudige aanpassing van de hoogte, positie en kijkhoek
  • Maximaliseer de beschikbare werkruimte door uw beeldschermen boven het bureau te monteren

Toepassingen

Bevestig een kantel-, draai- en in hoogte verstelbaar scherm aan uw bureau of tafel

Positioneer uw scherm hoger boven uw bureauoppervlak voor een ideale kijkhoek

Draai uw beeldscherm naar portret orientatie voor webdesign en coderen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureaustandaard
scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
ARMPIVSTND is compatibel met
• 24-inch LED Cinemadisplay en 27-inch LED Cinemadisplay
• 27-inch Apple Thunderbolt display
• 24-inch iMac en 27-inch iMac met een verwijderbare standaard of met een ingebouwde VESA montageadapter
Draagvermogen 14 kg [30.9 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +45° / -15°
Maximale schermgrootte 30in
Pannen 60°
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 2.4 kg [5.2 lb]
Kleur Zilver
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3.3 kg [7.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Aluminiumbasis
1 - Steunstang
1 - Schermbevestiging
1 - Kabelklem
1 - Ijzeren positiering
4 - M5x18 mm zeskantige schroeven
1 - Flens
4 - Kunststofdoppen
1 - Torx-gereedschap
1 - 3 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - Toegangskaart
4 - Vleugelschroeven
2 - M6x16 mm schroeven
4 - Rubberen Voetjes
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor bureau arm
ARMPIVOT
Monitor bureau arm

Bevestig een scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte
ARMPIVOTE
Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via gasveer

98,99 € exc BTW
119,78 € inc BTW
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend
ARMUNONB
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Zet uw laptop en monitor hoger van uw bureau af om een werkplek met twee schermen te maken en uw productiviteit te verhogen

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank
ARMSLIM
Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Bevestig uw scherm op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met kabelbeheer en verstelbare hoogte via een gasveer

174,99 € exc BTW
211,74 € inc BTW

Accessoires