Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTablet houder met statief - tripod tablet vloerstandaard
Gebruik uw tablet handsfree met dit draagbare en verstelbare statief
Productcode: STNDTBLT1A5T
- Gebruik uw tablet voor presentaties of productdisplays met deze tripod vloerstandaard
- Universele tablethouder is geschikt voor tablets van 6,5 tot 7,8 inch (16,6 tot 20 cm) breed (maximale tabletdikte: 11,5 mm)
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
- Vrijwel geen montage vereist
- Inklapbare tabletstandaard met draagtas voor mobiliteitsgemak
- In hoogte verstelbaar van 74,5 cm tot 157,5 cm
- 360° koprotatie, voor en staande of liggende positie
- Kan eenvoudig in uw favoriete kijkhoek worden gekanteld
- Afneembare universele tablet houder
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Geef uw presentaties, met uw tablet als een visueel hulpmiddel, zonder de aandacht te verstoren of af te leiden, omdat u uw tablet moet vasthouden. Deze driepootstandaard voor tablets is perfect voor presentaties voor een groep, op het toneel of als onderdeel van een productdisplay. Zet uw Apple iPad of andere tablet gewoon in de tablethouder, pas de hoogte en kijkhoek aan en u bent klaar voor 'showtime'.
Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
Gebruik uw tablet als een teleprompter
Om de impact van uw presentaties te maximaliseren, moet u afleidingen zien te voorkomen zodat u zich kunt concentreren op uw publiek en de te presenteren content. Deze comfortabele driepoot houdt uw tablet op zijn plaats en op de juiste hoogte, zodat u dat niet zelf hoeft te doen. U kunt uw tablet gebruiken als een visueel hulpmiddel, zonder dat u hem hoeft vast te houden of constant omlaag moet kijken terwijl u het publiek toespreekt.
De driepootstandaard voor tablets is perfect voor de vergaderruimte, draagbare displays, verkooptrainingen, muziekstudio's, concerten, klaslokalen en vele andere toepassingen, zonder dat u een podium nodig hebt. Omdat u de hoogte van de standaard gemakkelijk kunt aanpassen - van 74,5 cm tot 157,5 cm - kunt u de standaard zittend of staand gebruiken, afhankelijk van wat comfortabel is voor u. U kunt zelfs met een vaste hand video opnemen of foto's maken.
Gebruik uw tablet voor presentaties op een groot scherm
Met de driepoot-vloerstandaard kunt u uw tablet ook gebruiken voor indrukwekkende presentaties aan een groter publiek. Door uw tablet op een spiegelapparaat aan te sluiten, kunt u draadloos vanaf uw tablet presenteren, waarbij u uw tablet op de projector of een grote display in de ruimte kunt spiegelen. Omdat de tablet stevig in de driepootstandaard zit, hebt u uw handen vrij om door uw presentatie te lopen of naar het grote scherm te wijzen.
Zet uw tablet in een comfortable kijkhoek
U kunt de tablethouder 360° draaien. Zet uw tablet in liggend of staand formaat, zonder hem van de houder te moeten halen. U kunt het scherm ook in uw favoriete kijkhoek kantelen en gewoon met één handeling veranderen.
De universele tablethouder is geschikt voor tablets van 6,5 tot 7,8 inch (16,6 tot 20 cm) breed, met een maximale tabletdikte van 11,5 mm. De tablethouder is ook afneembaar met snel verwisselbare bevestigingselementen, waardoor u de tablet van de standaard kunt verwijderen en op elk gewenst moment kunt terugplaatsen.
Professioneel en draagbaar
De tabletdriepoot kan gemakkelijk worden ingeklapt en wordt geleverd met een handige draagtas voor extra mobiliteit.
De installatie is eenvoudig en vrijwel zonder montage - trek de inklapbare driepootstandaard gewoon uit tot de door u benodigde hoogte, vergrendel hem en bevestig uw iPad of andere tablet.
De STNDTBLT1A5T wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Gebruik uw tablet om naadloze presentaties te geven, zonder dat een podium noodzakelijk is
Integreer uw tablet in een draagbare display
Inklapbaar design zorgt voor een zeer draagbare oplossing voor mobiele professionals
Lees bladmuziek comfortabel vanaf uw tablet
Maak video-opnamen of foto's met vaste hand vanaf uw tablet
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3372932 | |
UPC Code | 065030862585 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal ondersteunde schermen | 1 | |
Montage-opties | Bureaustandaard | |
Prestaties | ||
Algemene specificaties | Universele tablethouder is geschikt voor tablets van 6,5 tot 7,8 inch (166 tot 200 mm) breed | |
Draagvermogen | 1000 g [35.3 oz] | |
Hoogte verstelling | Ja | |
Kantelen | 280° | |
Maximum Tablet Thickness | 11.5 mm [0.5 in] | |
Maximumhoogte | 1575 mm [62 in] | |
Minimum Height | 745 mm [29.3 in] | |
Pannen | 360° | |
Schermrotatie | 360° | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 610 mm [24 in] | |
Gewicht product | 1860 g [65.7 oz] | |
Lengte product | 610 mm [24 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 2350 g [83 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - tablet houder | |
1 - statief met verlengstang | ||
1 - draagtas | ||
1 - Verkorte handleiding |
Verwante producten
Tablet houder met zwanenhals
Integreer uw tablet in elke werkomgeving en kies elke kijkstand of positie
Productondersteuning
Drivers en downloads
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.