StarTech.com

TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - VESA - anti diefstal - kantelend

Bevestig uw platte tv veilig aan een wand en pas uw kijkhoek aan met eenvoudige kantelbewegingen

Productcode: FPWTLTBAT

  • Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 37 tot 75 inch (ook geschikt voor curved VESA tv's)
  • Compacte tv-beugel bevindt zich op slechts 51 mm van de wand
  • Kantelt -10° tot +5° voor de optimale kijkhoek
Bekijk meer
  • Past voor curved tv's met compatibele VESA-montage
  • Sterke stalen tv-muurbeugel (kan zonder gereedschap in elkaar worden gezet) ondersteunt tot 40 kg
75,99 € EUR exc BTW
91,95 € EUR inc BTW

Overzicht

Bespaar ruimte en verbeter het uiterlijk van uw werkplek, met deze compacte tv-muurbeugel. De beugel zit dicht tegen de wand ter ondersteuning van voor VESA-montage geschikte tv's van 37 tot 75 inch, en biedt antidiefstalbeveiliging. Omdat deze tv steun kan worden gekanteld, kan eenvoudig de perfecte kijkpositie worden ingesteld.

Compact profiel voor ontmoetingsplaatsen of digital signage

Monteer uw platte tv of scherm op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten of werknemers. De muurbeugel ondersteunt uw tv veilig op ongeveer 51 mm van de wand, voor een slanke, compacte look.  

De steun is ideaal voor lobby's, gangen, vergaderruimtes, werkplekken, klantgerichte ruimtes of voor het maken van digital signage. De muurbeugel ondersteunt de meeste 37 tot 75 inch (940 tot 1905 mm) LED of LCD platte tv's met een gewicht tot 40 kg.

Verander uw kijkhoek

Deze tv-muurbeugel kantelt -10° tot +5°, zodat u de kijkhoek van uw scherm eenvoudig kunt aanpassen voor een kijkervaring op maat.

Antidiefstalbeveiliging

De robuuste en van sterk staal gemaakte tv-muurbeugel ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. Ideaal voor drukbezochte plaatsen en minimaal toezicht, is de tv-beugel voorzien van een stalen stang die met een hangslot (apart verkrijgbaar) kan worden vergrendeld om uw tv of scherm tegen diefstal te beveiligen. 

Eenvoudige installatie

Met de ingebouwde waterpas kan uw tv precies horizontaal aan de wand worden bevestigd, voor optimaal kijkplezier. 

De FPWTLTBAT wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bevestig uw platte tv veilig aan de wand in een klaslokaal, collegezaal of vergaderruimte, of in een klantgerichte ruimte zoals een lobby

Bied uw gasten actuele info en entertainment, ideaal voor hotels, restaurants en andere gastvriendelijke plaatsen

Bescherm uw tv of scherm tegen diefstal met de vergrendelbare stang, ideaal voor drukbezochte plaatsen met minimaal toezicht.

Bescherm uw tv of monitor tegen diefstal

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Nee
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Prestaties
Anti-theft Ja
Draagvermogen 40 kg [88.4 lb]
Fits Curved TV Ja
Maximale schermgrootte 75"
Minimale schermgrootte 37"
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 51 mm [2 in]
Gewicht product 3.7 kg [8.1 lb]
Hoogte product 440 mm [17.3 in]
Lengte product 998 mm [39.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.8 kg [10.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmontage
1 - veiligheidsstang
1 - linker adapterbeugel
1 - rechter adapterbeugel
1 - waterpas
2 - decoratieve afdekkingen
4 - decoratieve afdekschroeven
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
6 - schroeven
6 - betonankers
6 - ronde onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires