StarTech.com

TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - voor 32" to 75" tv's - volledig instelbaar

TV steun plafondmonteerbaar | volledig verstelbaar | voor 32" tor 75" schermen

Productcode: FPCEILPTBLP

  • Bespaar ruimte door uw 32 tot 75 inch flatscreen tv aan het plafond op te hangen
  • Lange stang met min-max verlenging van 2,5 tot 3 m voor veelzijdige toepassingen
  • TV-plafondbeugel draait + 60° / - 60°, ideaal voor schuine of rechte plafonds
Bekijk meer
  • Sterke stalen plafondsteun ondersteunt tot 50 kg
  • Met de volledig beweegbare beugel kunt u het scherm + 180° / - 180° langs de stang verdraaien en 25° omlaag kantelen, zonder gebruik van gereedschap
  • Vooraf ingestelde uitlijning garandeert ideale positionering na ophangen
202,99 € EUR exc BTW
245,62 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze tv-plafondbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte tv's van 32 tot 75 inch, met een maximumgewicht van 50 kg. U bespaart wand- en vloerruimte door uw platte LCD-, LED- of plasma-tv op een opvallende plaats aan het plafond te monteren.

De plafondbeugel is ideaal voor lobby's, entreeruimtes of andere plaatsen met hoge plafonds.

Verstelbare hoogte

Omdat de tv-beugel met een telescoopstang is uitgerust, kunt u een scherm op de gewenste afstand van het plafond hangen. Daardoor is hij geschikt voor verschillende plafondhoogtes. De stalen stang kan worden verlengd van 2,5 tot 3 m, met een totale hoogteaanpassing van 0,5 m.

Kan worden verdraaid precies volgens uw plafond

De platte tv-plafondbeugel is ontworpen voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de tv verdraaien afhankelijk van bijna elk soort plafond voor de optimale kijkhoek, inclusief schuine plafonds (tot 60°) en hellende of horizontale (platte) plafonds.

Te bekijken vanuit elke richting

U kunt uw tv aanpassen voor een comfortabele kijkhoek door hem (tot -25°) omlaag te kantelen naar uw publiek voor optimale zichtbaarheid. Met de volledig beweegbare beugel kunt u uw scherm +180°/-180° rondom de stang draaien, en dat zonder gereedschap.

Het haak-en-monteerdesign van de tv- plafondbeugel vergemakkelijkt de installatie

Haak-en-montagedesign

U hoeft alleen de meegeleverde verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de plafondbeugel. De vooraf ingestelde uitlijning garandeert ideale positionering na ophangen.

De FPCEILPTBLP wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Hang een platte tv op een plaats met een hoog plafond

Ideaal voor lobby's en entreeruimtes

Keep your guests informed and entertained

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Plafondsteun
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 50 kg [110.5 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +0° / -25°
Maximale schermgrootte 75"
Maximumhoogte 3 m [9.8 ft]
Minimale schermgrootte 32"
Minimum Height 2.5 m [8.2 ft]
Video Wall Nee
Zwenken / draaien +180° tot -180°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 435 mm [17.1 in]
Gewicht product 10 kg [22.1 lb]
Hoogte product 3218 mm [126.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 680 mm [26.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 10.8 kg [24 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - plafondmontagesteun en stang
1 - middelste stang
1 - onderste stang
1 - TV-beugel
2 - verticale steunen
1 - horizontale steun
2 - M8x55 mm schroeven
2 - M8x60 mm schroeven
4 - Moeren
1 - steeksleutel
1 - inbussleutel
1 - montagesjabloon
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
4 - schroeven
4 - betonankers
4 - ronde onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Plafondbeugel voor platte 32
FPCEILPTBSP
Plafondbeugel voor platte 32" tot 75" tv - volledig beweegbaar - robuust staal

Plafondsteun | volledig instelbaar | voor 32" tot 75" scherm

183,99 € exc BTW
222,63 € inc BTW
TV plafondbeugel - voor 32
FLATPNLCEIL
TV plafondbeugel - voor 32" tot 75" LCD, LED, plasma flat screen/platte tv steun

Plafond monteerbaar | volledig beweegbaar | voor 32" tot 75" schermen

192,99 € exc BTW
233,52 € inc BTW

Accessoires