Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an
Produkt-ID: DP2HD4KS
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K
- Vollständig konform mit DisplayPort 1.2 Revision
- Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
- Kompaktes Leichtbaudesign
- Plug and Play-Installation
- Kein Netzadapter erforderlich
- Aktive DisplayPort-Konvertierung
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem DisplayPort-auf-HDMI-Adapter DP2HD4KS können Sie einen DisplayPort-fähigen Desktopcomputer oder Laptop, z. B. das HP EliteBook 8570p/8470p, an ein HDMI-Display anschließen. Dieser Adapter ist mit DisplayPort 1.2 und HDMI 4K bei 30 Hz kompatibel und unterstützt daher Videoauflösungen von bis zu Ultra HD (4K) ebenso wie das zugehörige digitale Audio von bis zu 7.1 Channel Surround Sound.
Dank Unterstützung von Auflösungen von bis zu Ultra HD (4K) sorgt der DP-auf-HDMI-Adapter dafür, dass Sie DisplayPort auf HDMI konvertieren und dabei eine überwältigende Bildqualität von viermal der Auflösung von HD 1080p beibehalten können. Zudem ist der Adapter abwärts kompatibel mit früheren DisplayPort Revisions 1.0/1.1 mit Unterstützung von Auflösungen von bis zu 1080p.
Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist dank Plug&Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet. Und dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts kann der Adapter überall mitgeführt werden.
Um die Kompatibilität mit jedem DisplayPort-Ausgang zu gewährleisten, bietet der DP-Adapter eine aktive Konvertierung. Die aktive Videokonvertierung ist erforderlich, um bei der Konvertierung von DisplayPort auf HDMI die Auflösung von 4K beizubehalten. Ein aktiver DP-Adapter ist zudem hervorragend für die Ausgabe von Videoauflösungen von 1080p unter Gewährleistung der Kompatibilität mit Grafikkarten, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können (z. B. ATI Eyefinity), geeignet.
Der DP2HD4KS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Bereiten Sie sich auf die Displays der nächsten Generation vor mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Video
- Optimieren Sie die Kompatibilität mit Unterstützung für DisplayPort Revisions 1.2/1.1/1.0
- Leicht als Laptopzubehör mitzuführen dank kompakter Größe und ohne Notwendigkeit eines externen Netzteils
Anwendungen
Schließen Sie eine DisplayPort 1.2-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an
Mitführen mit dem Laptop für BYOD-Büroanwendungen
Erweitern Sie Ihren Desktop auf ein zweites HDMI-Display mittels eines freien DisplayPort-Anschlusses
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933210 | |
UPC Code | 065030857352 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Adapterstil | Adapter | |
Audio | Ja | |
Industrienormen | DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |
|
Konvertertyp | Formatkonvertierer | |
Ports | 1 | |
Leistung | ||
Audiospezifikationen | 7.1 Surround Sound | |
Breitbild unterstützt | Ja | |
Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Unterstützte Auflösungen | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - HDMI (19-polig) Buchse | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Lagertemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 150 mm [5.9 in] | |
Produktbreite | 21 mm [0.8 in] | |
Produktgewicht | 12 g [0.4 oz] | |
Produkthöhe | 11 mm [0.4 in] | |
Produktlänge | 64 mm [2.5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 36 g [1.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Aktiver DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter |
Verwandte Produkte
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, passiven Adapters ein 4K HDMI-Display an eine DP-Videoquelle an
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz
Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 5 Meter langen Kabel
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige an eine DisplayPort®-Quelle mit Audio an
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p
Schließen Sie ein SlimPort- oder MyDP-fähiges mobiles Gerät mit HDMI an einen HDTV, Monitor oder Projektor an.
Zubehör
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- DP2HD4KS_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.