Rackmontierbare KVM-Switches

Die Rackmount-KVM-Lösungen von StarTech.com vereinfachen den Serverzugriff und die Steuerung, indem sie Schaltfunktionen mit integrierten oder externen Konsolenoptionen kombinieren. Entwickelt, um Platz in hochdichten IT-Umgebungen zu sparen, passt jedes Modell nahtlos in 1HE Rackhöhe und schafft zusätzlichen Raum, während die vollständige Kontrolle über angeschlossene Systeme erhalten bleibt.

Ob für einen kompakten Serverraum oder ein wachsendes Rechenzentrum - unsere Lösungen bieten flexiblen Zugriff auf einzelne oder mehrere Server über eigenständige Switches, integrierte LCD-Konsolen oder All-in-One-Geräte, die beides kombinieren. Mit Unterstützung moderner und älterer Videoschnittstellen sowie hochauflösender Überwachung sind die Rackmount-KVMs von StarTech.com für die Anforderungen sich weiterentwickelnder Infrastrukturen ausgelegt.

Jede Einheit wird nach strengen Teststandards geprüft und mit detaillierten Installationsanleitungen sowie unserem jederzeit verfügbaren 24/5/365-Support ausgeliefert - für eine zuverlässige Implementierung und eine mühelose Aufrechterhaltung der Systemverfügbarkeit.

Filter
Löschen
Warte...
Back to top