StarTech.com

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

Produkt-ID: DP2HDMI

  • Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Der DisplayPort®-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleistet eine feste Verbindung.
  • Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem DisplayPort® auf HDMI® Adapter von StarTech.com können Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle (z. B. DisplayPort Videokarten usw.) anschließen und sparen die Kosten für ein Upgrade auf einen DisplayPort-kompatiblen Monitor.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der HDMI-Videofunktion nutzen können.

DP2HDMI ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit 2-Jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Dank des benutzerfreundlichen, kompakten Konverters ist DisplayPort® abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden HDMI®-Display oder -Projektor.
  • Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.

Anwendungen

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-Gerät.

Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 127 mm [5 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produktlänge 240 mm [9.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 59 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K

Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, passiven Adapters ein 4K HDMI-Display an eine DP-Videoquelle an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
DP2HD4KS
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter

Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM1MB
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
DP2HDMM5MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 5 Meter langen Kabel

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM2MB
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter  - 1920x1200
DP2HDMIADAP
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI2
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
DP2HDMIUSBA
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige an eine DisplayPort®-Quelle mit Audio an

87,99 € ohne USt
105,59 € mit USt
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p
SLMPT2HD
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p

Schließen Sie ein SlimPort- oder MyDP-fähiges mobiles Gerät mit HDMI an einen HDTV, Monitor oder Projektor an.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

Zubehör