StarTech.com

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

Produkt-ID: MDP2DVI

  • Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
16,99 € EUR ohne USt
20,39 € EUR mit USt

Überblick

Das Mini DisplayPort-DVI-Adapterkabel MDP2DVI von StarTech.com ermöglicht eine kostengünstige DVI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen DVI-Computermonitor an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. MDP2DVI ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Der einfach zu verwendende, kompakte Konverter macht Mini DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden DVI-Display oder -Projektor.
  • Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.

Anwendungen

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen mit Mini DisplayPort-Gerät.

Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI-Signal-Passthrough erforderlich
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produktlänge 102 mm [4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-DVI-Konverter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200
MDP2DVIS
Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200
MDP2DVI3
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an eine Mini DisplayPort-Videoquelle an

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß
MDP2DVIW
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß

Schließen Sie eine DVI-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
MDP2DVIMM6
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB
MDP2DVID
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB

Verbinden Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle mit einem DVI-D-Monitor.

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM6BS
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6B
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Schwarz

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM3BS
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3B
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Schwarz

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10B
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10W
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Weiß

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM6WS
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6W
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Weiß

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3W
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Weiß

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM3WS
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
MDPHDDVIKIT
mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel

Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.