Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI Adapter - mini DP zu HDMI - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2HDS

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Mini DisplayPort®-Videoquelle an

Merkmale
  • Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200

  • Geeignet für Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können

  • Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt HDCP 1.3

  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ mit DisplayPort-Ausgang

  • 5.1 Surround Sound Audio-Passthrough

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
40,99 € EUR ohne USt
49,19 € mit USt

ID: MDP2HDS

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der Adapter MDP2HDS konvertiert Mini DisplayPort auf HDMI® mit Audio-Passthrough-Unterstützung, sodass Sie einen Desktop oder Laptop mit Mini DisplayPort A/V-Ausgang an einen HDMI®-Monitor, -Projektor oder -Display anschließen können.

Im Gegensatz zu einem passiven Adapter konvertiert der MDP2HDS aktiv die Einzelmodus- und Dualmodus-DisplayPort-Ausgabe und ist somit hervorragend für Grafikkarten geeignet, die keine Dualmodus/Multimodus (DP++)-Signale ausgeben, z. B. ATI™ Eyefinity-Karten.

Der Mini DP-auf-HDMI®-Adapter ist kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Unterstützt sowohl Multimodus (DP++)- und Einzelmodus-DisplayPort-Ausgangssignale durch aktive Mini DisplayPort®-Konvertierung
Anwendungen
  • Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
  • Adaptieren Sie Grafikkarten, die keine DP++-Signale ausgeben können, z. B. AMD EyeFinity-Karten.
  • Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort®-Gerät.
  • Verwenden Sie Ihren HDMI®-Monitor als Zweit-Bildschirm
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Industrienormen HDCP
DisplayPort 1.1
Konvertertyp Formatkonvertierer
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 29.8 g [1.1 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 210 mm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 38 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
MDP2DVIMM6

Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS

Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt

DisplayPort auf HDMI aktiv Adapter - DP zu HDMI Video und Audio Konverter
DP2HDS

DisplayPort auf HDMI aktiv Adapter - DP zu HDMI Video und Audio Konverter

Schließen Sie einen HDMI®-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.