StarTech.com

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

Produkt-ID: MDP2HDMI

  • Mühelose Konnektivität dank des mDP-zu-HDMI-Videoadapters mit Plug-and-Play-Funktionalität
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
  • Gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Videoauflösungen von bis zu 1080p
  • Kompatibel mit Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-Ports
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem Mini DisplayPort-zu-HDMI®-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an einen HDMI-Fernseher, -Projektor oder -Monitor anschließen. Der Adapter funktioniert mit Mini DisplayPort-Computern wie Ihrem Ultrabook™ oder Microsoft® Surface.

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-Computer einfach an einen HDMI-Bildschirm an

Mit dem mDP-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort-Laptop, -Desktop-Computer oder Ihr Tablet an einen HDMI-Bildschirm anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit sowohl mDP-Ports als auch Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-I/O-Ports und unterstützt zur Gewährleistung einer mühelosen Einrichtung Plug-and-Play-Konnektivität.

Funktioniert mit HD-Fernsehern

Mit dem Mini DisplayPort-Adapter, der mit einer HDMI-Buchse ausgestattet ist, welche 7.1-Audio unterstützt, machen Sie Ihren mDP-Computer vollständig kompatibel mit einem daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen HDMI-Fernseher oder -Projektor.

Konzipiert für maximale Mobilität

Mit seinem kompakten, leichten Design maximiert der Mini DisplayPort-zu-HDMI-Konverter die Mobilität. Er ist der perfekte Reisebegleiter für Ihr Surface Pro oder Ultrabook und passt mühelos in Ihre Laptop- oder Reisetasche. Dank seines ultraportablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Gestochen scharfe Bildqualität

Die spektakuläre Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1080p liefert, wird Sie überraschen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Der MDP2HDMI wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen

Nehmen Sie den Adapter zum Anschluss an HDMI-Bildschirme auf Messen oder in Hotelzimmern mit

Schließen Sie Ihren BOYD-Laptop an den Projektor eines HDMI-Hot-Desks im Büro oder Besprechungsraum an

Nutzen Sie Ihren HDMI-Monitor als zweiten Bildschirm

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 130 mm [5.1 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 76.2 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-HDMI Konverter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
MDP2HD4KSW
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß

Schließen Sie ein HDMI-Display an eine Einzelmodus-Mini DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter
MDP2HD4KS
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Mini DisplayPort®-Videoquelle an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM1MB
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Anschließen Ihres PC oder Mac® an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM2MB
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac® direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM1MW
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM2MW
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 3 Meter langen Kabel

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 5 Meter langen Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt

Zubehör