StarTech.com

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

Produkt-ID: MDP2VGA

  • Mühelose Konnektivität dank des mDP-zu-VGA-Videoadapters mit Plug-and-Play-Funktionalität
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
  • Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p
  • Kompatibel mit Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-Ports
35,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem Mini DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Adapter funktioniert mit Mini DisplayPort-Computern wie Ihrem Ultrabook™ oder Microsoft® Surface.

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-Computer einfach an einen VGA-Bildschirm an

Mit dem mDP-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort-Laptop, -Desktop-Computer oder Ihr Tablet an einen VGA-Bildschirm anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit sowohl mDP-Ports als auch Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-I/O-Ports und unterstützt zur Gewährleistung einer mühelosen Einrichtung Plug-and-Play-Konnektivität.

Funktioniert mit älteren VGA-Monitoren

Mit dem Mini DisplayPort-Adapter machen Sie Ihren mDP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen VGA-Monitoren und -Projektoren. Die Muttern des VGA-Steckers passen zu den Schrauben von Standard-VGA-Kabeln. So ist gewährleistet, dass Ihr Videokabel sich nicht lösen kann.

Konzipiert für maximale Mobilität

Mit seinem kompakten, leichten Design maximiert der Mini DisplayPort-zu-VGA-Konverter die Mobilität. Er ist der perfekte Reisebegleiter für Ihr Surface Pro oder Ultrabook und passt mühelos in Ihre Laptop- oder Reisetasche. Dank seines ultraportablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Gestochen scharfe Bildqualität

Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Der MDP2VGA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen

Nehmen Sie den Adapter zum Anschluss an VGA-Bildschirme auf Messen oder in Hotelzimmern mit

Schließen Sie Ihren BOYD-Laptop an den Projektor eines VGA-Hot-Desks im Büro oder Besprechungsraum an

Nutzen Sie Ihren VGA-Monitor als zweiten Bildschirm

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 102 mm [4 in]
Produktbreite 35.6 mm [1.4 in]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produkthöhe 19.1 mm [0.7 in]
Produktlänge 102 mm [4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 37 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie einen Mini DisplayPort 1.2-fähigen PC oder Mac® an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
MDP2VGAW
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren Mac oder PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
MDP2VGAMM6
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM3B
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen schwarzen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM6B
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM10B
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM15B
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM2M
2m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem Mini DisplayPort-PC oder -Mac direkt an einen Monitor an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM3M
3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video vom Mac oder PC direkt an einen Monitor an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM3W
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen weißen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM6W
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM10W
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM15W
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt

Zubehör