StarTech.com

Composite Video Extender über Cat5 UTP mit Audio - 200m

Verlängern Sie ein Composite Videosignal mit Audio um bis zu 200 Meter über ein Cat5-Kabel

Produkt-ID: COMPUTPEXTA

  • Geeignet für abgeschirmte Twisted Pair (STP) und nicht abgeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat5-Kabel
  • Mit Montageset für Wandinstallation
  • Schnelle, einfache Installation und Einrichtung
92,99 € EUR ohne USt
111,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Max. Entfernung 200 m / 660 ft
Unterstützte Auflösungen 480i, 480p
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - BNC (RF Koax) Buchse
1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - BNC (RF Koax) Buchse
1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Mit 2 BNC-auf-RCA Composite-Adapter
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 335 g [11.8 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 11 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 84 mm [3.3 in]
Package Length 11.3 cm [4.4 in]
Package Width 11.6 cm [4.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 421 g [14.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Composite Video und Audio Extender-Set
1 - Montageset
2 - BNC-auf-RCA-Adapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

S-Video über Cat 5 Extender mit Audio bis zu 200m
SVIDUTPEXTA
S-Video über Cat 5 Extender mit Audio bis zu 200m

Verlängern Sie ein S-Videosignal mit Audio um bis zu 200 Meter über ein Cat5 Kabel.

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

Zubehör