StarTech.com

DisplayPort Signalverstärker - DP Extender - 4K 60Hz

Verstärken des DisplayPort-Signals für eine verbesserte Videoübertragung auf bis zu 20 m über Standard-DP-Kabel

Produkt-ID: DPBOOST

  • Diskrete Installation dank geringer Größe
  • Unterstützt unterschiedliche Übertragungsentfernungen bis 20 m, mit integriertem Signalausgleich-Regler
  • Herausragende Bildqualität dank Unterstützung von 4K bei 30 Hz auf über 13 m ab Videoquelle
Sehen Sie mehr
  • Rückwärtskompatibel mit 1080p-Auflösungen bei Entfernungen bis 20 m ab Videoquelle
  • Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
  • Mit Montagematerial
148,99 € EUR ohne USt
178,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
AV-Eingang DisplayPort
Einbaufähig Ja
Kabel DisplayPort
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen At 7 m
Up to 4K at 60Hz

At 13 m
Up to 4K at 30Hz

At 15m
Up to 2560x1600 at 60Hz

At 20 m
Up to 1080p
Max. Entfernung 20 m / 66 ft
Max. Kabellänge 20 m [65.6 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status-LED
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.3A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% ~ 80%
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 152 g [5.4 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-Signalverstärker
1 - Netzadapter
1 - USB-Stromkabel
4 - Gummifüße

Zertifikate

Zubehör