StarTech.com

HDMI over Cat5 Extender mit IR und Seriell - HDBaseT Extender - 4K

Verlängern Sie HDMI über CAT6- oder CAT5-Kabel mit serieller RS232- und IR-Steuerung

Produkt-ID: ST121HDBTL

  • Übertragen und steuern Sie Videos mit diesem Extender für HDMI-, IR-, RS-232- und Stromversorgung über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel
  • Zuverlässige Videoübertragung mit einem HDBaseT-zertifizierten Extender-Kit
  • Erzeugen Sie eine erstaunliche Bildqualität in bis zu 35 m Entfernung mit Unterstützung von Ultra HD 4K über nicht-proprietäre CAT5e- oder CAT6-Kabel
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt auch HD-Videoauflösungen wie z. B. 1920 x 1200 oder 1080p in Entfernungen von bis zu 70 m
  • Umfasst Montagehardware für professionelle Montage
496,99 € EUR ohne USt
596,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz (35 meters)
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (70 meters)
Max. Entfernung 70 m / 230 ft
Max. Kabellänge 70 m [229.6 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - DB 9-pin Serial Stecker
1 - RJ-45 Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - DB 9-pin Serial Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wenn Sie weitere Bildschirme hinzufügen möchten, können Sie dieses Produkt mit dem HDBaseT-Repeater ST121HDBTRP erweitern.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status-LED (Sender)
1 - Status-LED (Receiver)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 66 mm [2.6 in]
Produktgewicht 452 g [16 oz]
Produkthöhe 2.7 cm [1.1 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.1 cm [11.1 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDBaseT-Transmitter
1 - HDBaseT-Receiver
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - IR-Empfänger
1 - IR-Sender
1 - CAT5-Kabel
2 - Montagehalterungen
8 - Fußpads
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über Cat5 HDBaseT Extender  - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K
ST121HDBTE
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K

Verlängern Sie die Reichweite eines HDMI®-Signals bis zu 70 m über ein CAT5-Kabel.

288,99 € ohne USt
346,79 € mit USt
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
ST121HDBT5
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m

Erweitern Sie ein HDMI-Signal um bis zu 100 m über CAT5/CAT6-Kabel mit 10/100-Netzwerk, Infrarot, serieller Steuerung und Power over Cable

734,99 € ohne USt
881,99 € mit USt
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m
ST121SHD50
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 50 m über Cat5e/6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
ST121UTPHD2
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI®-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt

Zubehör