StarTech.com

HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p

Erweitern Sie das HDMI-Signal von Ihrer ST424HDBT*-Matrix über Cat5/Cat6-Kabel mit IR-Steuerung

Produkt-ID: STHDBTRX

  • 70 m lange HDMI über Cat5/6-Verlängerungskabel
  • IR-Verlängerungs-/Empfänger-Kabel im Lieferumfang
  • Mit Montagehalterungen
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
211,99 € EUR ohne USt
254,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Ethernet
Chipset-ID Valens - VS010
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen 1920x1200/1080p
Max. Entfernung 70 m / 230 ft
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Link
1 - Modus
1 - Link
1 - HDCP
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur -5 to 35°C (-41 to 95 °F)
Feuchtigkeit 5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 215 g [7.6 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 11 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 558 g [19.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Empfängereinheit
1 - Slotbleche
1 - IR-Kit (Sender/Empfänger)
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)
1 - Kurzanleitung für Installation

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m
ST121SHD50
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 50 m über Cat5e/6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender  - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K
ST121HDBTE
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K

Verlängern Sie die Reichweite eines HDMI®-Signals bis zu 70 m über ein CAT5-Kabel.

288,99 € ohne USt
346,79 € mit USt
HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p

Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
ST121UTPHD2
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI®-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt
4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m
VS410HDMIE
4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m

Schalten Sie zwischen 4 HDMI®-Quellen auf einen Monitor oder Projektor um

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt
HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
VS721MULTI
HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200

Nutzen Sie ein HDMI®-Display für mehrere analoge oder digitale Videoquellen (z. B. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € ohne USt
687,59 € mit USt
HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
VS440HDMI
HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Stellen Sie vier verschiedene HDMI®-Audio-/Videosignale auf vier Monitoren dar, und schalten Sie zwischen diesen um.

791,99 € ohne USt
950,39 € mit USt

Zubehör