StarTech.com

HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m

Erweitern Sie HDMI über CAT5/CAT6-Kabel zu einem entfernten Standort, mit Unterstützung für 4K 60 Hz bei 30 m und 1080p 60 Hz bei 100 m.

Produkt-ID: ST121HDBT20S

  • Genießen Sie herausragende Videoqualität auf unglaubliche Entfernungen mit UHD 4K 60 Hz-Auflösung bei bis zu 30 m und 1080p 60 Hz bei bis zu 70 m.
  • Problemlose Einrichtung mit Video und Stromversorgung über ein einzelnes CAT5e- oder CAT6-Kabel
  • Elegante, professionelle Installation dank optionaler mitgelieferter Montage-Hardware
Sehen Sie mehr
  • Steuern Sie Ihre Videoquelle vom Standort Ihres Remote-Display aus, mit Unterstützung für IR-Erweiterung.
  • Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit
393,99 € EUR ohne USt
472,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen Bis zu 30 m: 4096 x 2160 (4K) bei 60 Hz
Bis zu 70 m: 1080p bei 60 Hz
Max. Entfernung 70 m / 230 ft
Max. Kabellänge 70.1 m [230 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) @ 60 Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - RJ-45 Buchse Output
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse Input
1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status-LED (lokal)
1 - Status-LED (entfernt)
Strom
Ausgangsspannung 18 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.5 lb]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 29.3 cm [11.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 28 cm [11 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI over CAT6-Sender
1 - HDMI over CAT6-Empfänger
1 - IR-Sender
1 - IR-Empfänger
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - Montagehalterungen
8 - Gummifüße
1 - Kurzanleitung
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI Over CAT6 Extender - Power Over Cable - Bis zu 100 m
ST121HDBT20L
HDMI Over CAT6 Extender - Power Over Cable - Bis zu 100 m

Erweitern Sie HDMI über CAT5/CAT6-Kabel zu einem entfernten Standort, mit Unterstützung für 4K 60 Hz bei 70 m und 1080p 60 Hz bei 100 m.

695,99 € ohne USt
835,19 € mit USt
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m
ST121SHD50
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 50 m über Cat5e/6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
ST121UTPHD2
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI®-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender  - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K
ST121HDBTE
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K

Verlängern Sie die Reichweite eines HDMI®-Signals bis zu 70 m über ein CAT5-Kabel.

288,99 € ohne USt
346,79 € mit USt

Zubehör