StarTech.com

HDMI over IP Extender mit Videokompression - 1080p

Übertragen Sie Ihr HDMI-Signal an mehrere Standorte in Ihrem Unternehmen und nutzen Sie dabei Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur.

Produkt-ID: ST12MHDLNHK

  • Videos über das lokale Netzwerk effektiv über den gesamten Standort verteilen
  • Erstellen Sie ganz einfach Ihre Digital Signage mithilfe eines vielseitigen und skalierbaren Systems zur Videoverteilung
  • Herausragende HD-Qualität mit Unterstützung für 1080p
641,99 € EUR ohne USt
770,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
Max. Entfernung 15 m / 50 ft
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1080 60Hz
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - RJ-45 Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - Infrared Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - RJ-45 Buchse Input
1 - 2,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - Infrared Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr Router muss IGMP Snooping unterstützen. Bitte lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Netzwerk-Switch bzw. Router nach, ob IGMP Snooping unterstützt wird, und aktivieren Sie es gegebenenfalls
Für jeden Kit sind während des Betriebs 6 bis 12 Mbit/s an lokaler Netzwerkbandbreite erforderlich
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status-LED (Sender)
1 - Status-LED (Receiver)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.3 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp USB Mini-B (5-polig)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 17.9 cm [7 in]
Produktgewicht 3.2 kg [7.2 lb]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 30.9 cm [12.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 10.8 cm [4.3 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Over IP-Sender
1 - HDMI Over IP-Empfänger
2 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
2 - Montagehalterungen
2 - CAT5-Kabel
1 - Kunststoff-Schraubendreher
1 - IR-Fernbedienung
2 - USB-A-zu-Mini-USB-B-Kabel
1 - Serielles DB9-zu-2,5-mm-Adapterkabel
1 - IR-Sender
1 - IR-Empfänger
8 - Gummifüße
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p

Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt
HDMI über IP Extender Kit - 4K
ST12MHDLAN4K
HDMI über IP Extender Kit - 4K

Nutzen Sie HDMI über LAN und schaffen Sie eine skalierbare Video-over-IP-Lösung mit intuitiver Steuerung - ideal für Ihre Videowand oder sonstige Digital Signage-Anwendungen

925,99 € ohne USt
1.111,19 € mit USt
4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K

Verwenden Sie diesen 4K-Receiver mit Ihrem HDMI-über-IP-Extender-Kit (ST12MHDLAN4K), um den Extender auf zusätzliche Displays für Ihre Videowand oder andere Digital-Signage-Anwendung zu erweitern

462,99 € ohne USt
555,59 € mit USt

Zubehör