StarTech.com

HDMI Video und USB over IP Receiver für ST12MHDLANU - 1080p

Ein skalierbares HDMI over IP-Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

Produkt-ID: ST12MHDLANUR

  • Vielseitige Videoverteilung mit Unterstützung für große Präsentationen auf mehreren Displays, Videowänden, Video-Switching und Point-to-Point-Erweiterung
  • Erweitern Sie vier USB-Peripheriegeräte für Steuerung über Remote-Console
  • Kostenlose mobile App erleichtert das Verwalten der Videowandsteuerung (iOS, Android oder Chrome-Browser)
Sehen Sie mehr
  • Saubere, professionelle Installation mithilfe des mitgelieferten Montagematerials
  • Verbindung mithilfe eines Gigabit-LAN-Netzwerks
  • Einfache Point-to-Point- oder Point-to-Multi-Point-Einrichtung
  • Erweitern Sie die Reichweite von HDMI mithilfe vorhandener Netzwerkinfrastruktur
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080/1080p
456,99 € EUR ohne USt
548,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen Stereo-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 @60Hz
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Steckverbinder
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - RJ-45 Buchse Output
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der ST12MHDLANUR funktioniert ausschließlich mit dem Extender ST12MHDLANU
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link OK/STROMVERSORGUNG - Sender
1 - Zurücksetzen - Sender
1 - Link OK/STROMVERSORGUNG - Empfänger
1 - Zurücksetzen - Empfänger
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 13.5 cm [5.3 in]
Produktgewicht 634 g [22.4 oz]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 13.2 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Over IP-Empfänger
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Schraubensatz
1 - Slotblech
1 - Fußsatz
1 - CAT5-Kabel
1 - Kurzanleitung für Installation

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p

Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt

Zubehör