StarTech.com

HDMI über Cat5/6 Ethernet LAN Netzwerk Extender Empfänger - 1080p

Wird mit ST12MHDLAN verwendet, um HDMI über IP auf zusätzliche Anzeigen zu verlängern

Produkt-ID: ST12MHDLANRX

  • Stark skalierbar - Ausgabe eines HDMI-Signals auf über 100 zusätzliche Displays (zusätzliche ST12MHDLANRX-Empfänger erforderlich, separat erhältlich)
  • EDID-Emulation gewährleistet maximale Auflösung und Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor
  • Stereo-Audio
Sehen Sie mehr
  • Mit optionalem Montagematerial
  • Verbindung über ein Gigabit LAN-Netzwerk oder Point-to-Point
  • Unterstützt High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p (1920 x 1080)
281,99 € EUR ohne USt
338,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen Stereo Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 @60Hz
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Steckverbinder
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link OK/STROMVERSORGUNG
1 - Reset - Receiver
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 97 mm [3.8 in]
Produktgewicht 465 g [16.4 oz]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 13.1 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 969 g [34.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Over IP-Empfänger
1 - Fußsatz
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Slotblech
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör