StarTech.com

HDMI über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p

Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

Produkt-ID: ST12MHDLAN

  • Vielseitige Videoverteilung mit Unterstützung für große Präsentationen auf mehreren Displays, Videowänden, Video-Switching und Point-to-Point-Erweiterung
  • Kostenlose mobile App erleichtert das Verwalten der Videowandsteuerung (iOS/Android/Chrome-Browser)
  • Saubere, professionelle Installation mithilfe des mitgelieferten Montagematerials
Sehen Sie mehr
  • Verbindung mithilfe eines Gigabit-LAN-Netzwerks
  • Einfache Point-to-Point- oder Point-to-Multi-Point-Einrichtung
  • Erweitern Sie die Reichweite von HDMI mithilfe vorhandener Netzwerkinfrastruktur
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080/1080p
530,99 € EUR ohne USt
637,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen Stereo-Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 @60Hz
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1200 (1080p)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
Steckverbindertyp(en) 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link OK/STROMVERSORGUNG - Sender
1 - Zurücksetzen - Sender
1 - Link OK/STROMVERSORGUNG - Empfänger
1 - Zurücksetzen - Empfänger
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 97 mm [3.8 in]
Produktgewicht 939 g [33.1 oz]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 13 cm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2 kg [4.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Over IP-Sender
1 - HDMI Over IP-Empfänger
2 - Slotbleche
2 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
2 - Fußsatz
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör