StarTech.com

HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 50 m über Cat5e/6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

Produkt-ID: ST121SHD50

  • Power Over Cable ermöglicht das Betreiben von Sender und Empfänger über eine einzige Stromquelle
  • Unterstützt Cat5e oder Cat6-Ethernet-Verkabelung (50 m)
  • Keine Software oder Treiber erforderlich
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1080p (1920 x 1080)
  • Mit Sender (lokal) und Empfänger (remote)
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Maximale Entfernungen - (nur 1080i)
CAT5E (Litzen) - 40 m
CAT5E (massiv) - 50 m
CAT6 (Litzen oder massiv) - 50 m
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1080p / 1920x1080
Max. Entfernung 50 m / 165 ft
Unterstützte Auflösungen 1080i
- Cat6 (stranded or solid) - up to 50m
- Cat5e (solid) - up to 50m
- Cat5e (stranded) - up to 40m

1080p
- Cat6 (solid or stranded) - up to 40m
- Cat5 (solid) - up to 20m
- Cat5 (stranded) - up to 16m

See product manual for further details
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig) Buchse
2 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse
2 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser Extender erfordert zwei CAT5-Kabel für die gesamte Länge Ihres Kabels.
Der Extender funktioniert nicht über Ethernet-Geräte wie Switches oder Router.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 115°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 51 mm [2 in]
Produktgewicht 314 g [11.1 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 935 g [33 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-über-CAT5e/6-UTP-Sender
1 - HDMI-über-CAT5e/6-UTP-Empfänger
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
2 - Slotbleche
2 - Fußsatz
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über Cat5 HDBaseT Extender  - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K
ST121HDBTE
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K

Verlängern Sie die Reichweite eines HDMI®-Signals bis zu 70 m über ein CAT5-Kabel.

288,99 € ohne USt
346,79 € mit USt
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
ST121UTPHD2
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI®-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt
HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p
ST121SHD30
HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p

HDMI über CAT5 mit IR-Verlängerung | 7.1 Audio Unterstützung | 30 m

81,99 € ohne USt
98,39 € mit USt

Zubehör