StarTech.com

Wireless WiFi HDMI Extender mit Audio - HDMI über Lan

Verbindet drahtlos Ihren PC oder Laptop zu Ihrem HDMI® Fernseher, Projektor oder Monitor über Ihr WiFi-Netzwerk

Produkt-ID: WIFI2HD2

  • Kompatibel mit IEEE 802.11n/g-Drahtlos-Adaptern
  • Integrierter USB-Port zum Anschließen von Maus/Tastatur
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p
Sehen Sie mehr
  • Optionaler RJ-45-Ethernet-Port für LAN-Konnektivität
  • Drahtlose Übertragung über bis zu 55 m an offenen Standorten
254,99 € EUR ohne USt
305,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
Industrienormen IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
Kabel Drahtlos
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Hinweis 1080p Videoauflösung wird nur von Intel® HD Family-Grafikadaptern (HD 2000 oder höher) unterstützt. Alle anderen Grafikadapter sind auf 720p beschränkt.
Frequenzbereich 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Unterstützte Auflösungen Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
1 - Wireless G (IEEE 802.11g)
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die PC2TV-Software ist nicht mit Windows® 8.1 kompatibel
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 5
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 130 mm [5.1 in]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 140 g [4.9 oz]
Produkthöhe 2.7 cm [1.1 in]
Produktlänge 72 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 22.9 cm [9 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - WiFi auf HDMI-Konverter
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Installations-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1

Zertifikate

Zubehör