StarTech.com

HDMI über IP Extender Set mit Videowall Unterstützung - 1080p

HDMI® Video über Cat5 oder Cat6 |Multipoint-to-Multipoint Anwendung| Mobile Control App

Produkt-ID: ST12MHDLAN2K

  • Das skalierbare System zur Videoverteilung erweitert Ihr HDMI-Videosignal und Ihre RS232-Steuerung auf eines oder mehrere Displays.
  • Erstellen Sie beeindruckende Videowände unter Verwendung einer einzigen oder mehrerer Videoquellen mit mehreren Empfängern.
  • Verwalten und steuern Sie Ihre Digital Signage mit der intuitiven mobilen App
Sehen Sie mehr
  • Kristallklare Bildqualität, Videoauflösungen mit bis zu 1080p
  • Saubere, professionelle Installation mit mitgelieferter Montagehardware
790,99 € EUR ohne USt
949,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5e UTP oder höher
Reihenschaltung Ja
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Channel Surround
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1080 bei 60 Hz
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Buchse
2 - 3,5-mm-Audio Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Buchse
2 - 3,5-mm-Audio Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Leistung/Verbindung - Sender
1 - Netzwerkstatus - Sender
1 - Leistung/Verbindung - Empfänger
1 - Netzwerkstatus - Empfänger
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 11.8 cm [4.6 in]
Produktgewicht 1.2 kg [2.6 lb]
Produkthöhe 3.1 cm [1.2 in]
Produktlänge 13.1 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.5 cm [14.4 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.3 kg [5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Transmitter
1 - HDMI-Empfänger
1 - CAT5-Kabel
2 - RJ-11 auf RS-232-Adapter
2 - RJ-11-Kabel
1 - IR-Sender
1 - IR-Empfänger
2 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Hardware-Kit
8 - Fußpads
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über IP Extender Kit - 4K
ST12MHDLAN4K
HDMI über IP Extender Kit - 4K

Nutzen Sie HDMI über LAN und schaffen Sie eine skalierbare Video-over-IP-Lösung mit intuitiver Steuerung - ideal für Ihre Videowand oder sonstige Digital Signage-Anwendungen

925,99 € ohne USt
1.111,19 € mit USt
4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K

Verwenden Sie diesen 4K-Receiver mit Ihrem HDMI-über-IP-Extender-Kit (ST12MHDLAN4K), um den Extender auf zusätzliche Displays für Ihre Videowand oder andere Digital-Signage-Anwendung zu erweitern

462,99 € ohne USt
555,59 € mit USt
HDMI over IP Extender mit Videokompression - 1080p
ST12MHDLNHK
HDMI over IP Extender mit Videokompression - 1080p

Übertragen Sie Ihr HDMI-Signal an mehrere Standorte in Ihrem Unternehmen und nutzen Sie dabei Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur.

641,99 € ohne USt
770,39 € mit USt
HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
ST12MHDLANU
HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p

Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

955,99 € ohne USt
1.147,19 € mit USt
HDMI Video und USB over IP Receiver für ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
HDMI Video und USB over IP Receiver für ST12MHDLANU - 1080p

Ein skalierbares HDMI over IP-Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet ist

351,99 € ohne USt
422,39 € mit USt

Zubehör