StarTech.com

2 Port VGA über Cat5 Video Extender / Transmitter

Übertragen und verlängern Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu zwei Bildschirmen darzustellen

Produkt-ID: ST1212T

  • Mit 2 lokalen (VGA)-Ausgangs-Ports, 2 (VGA über Ethernet)-Ausgangs-Ports für Remote-Verbindungen
  • Erweitert die Reichweite von VGA Video um bis zu 500ft
  • Unterstützt Kaskadieren mehrerer Sender
Sehen Sie mehr
  • Reine Hardwarekonstruktion ohne Software- oder Treiberinstallation
  • Kompatibel mit dem Zwischenverstärker ST121EXT für weitere Erweiterung
  • Kompatibel mit ST121R-Empfänger
123,99 € EUR ohne USt
148,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 2
Reihenschaltung Ja
Leistung
Max. Entfernung 150 m / 500 ft
Unterstützte Auflösungen 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein Empfängergerät (ST121R) pro angeschlossenes Display
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Aktiv
1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 7.2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 195 g [6.9 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 522 g [18.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port VGA Extender-Einheit
1 - Gummifuß-Set
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB)
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör