StarTech.com

VGA Video Extender über Cat5 (ST121-Reihe)

Verstärkt ein VGA-Signal zu einem Remote-Display über Cat5-Kabel.

Produkt-ID: ST121UTPEU

  • Verlängert Videokabel um bis zu 150 m.
  • Die VGA-Bandbreite von 212 MHz ermöglicht Auflösungen von bis zu 1600x1200, bei einer Wiederholrate von 85 Hz.
  • Besteht aus 1 Basiseinheit für die lokalen Anzeigen und 1 Ferneinheit für die entfernten Anzeigen.
Sehen Sie mehr
  • Mit VGA-Verlängerungskabel zum Anschließen der Basisstation an den Computer und zum Anschließen von Wechselstrom-Adaptern.
  • Reine Hardwarekonstruktion - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig.
  • Es können standardmäßige waagerecht gruppierte Twisted Pair Netzwerk-Patchkabel der Category 5 für wirtschaftliche und zuverlässige Datenübertragung verwendet werden.
  • Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore.
  • Bietet kristallklare Bildqualität
163,99 € EUR ohne USt
196,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP
Reihenschaltung Nein
Leistung
Max. Analogauflösungen Distance/Resolution
262ft(80m)/1600x1200 @85Hz
500ft(150m)/640x480 @60Hz
Max. Entfernung 150 m / 500 ft
Max. Kabellänge 130 m [426.4 ft]
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Stromverbrauch ist 9 V 130 mA Wechselstrom (max.) für Basiseinheit, 9 V 180 mA Wechselstrom (max.) für Remote-Gerät
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 9 AC
Ausgangsstrom 0.5A
Eingangsstrom .18
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Stromverbrauch 4.5
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 86 mm [3.4 in]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 11.9 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.7 kg [3.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokaler VGA-Extender
1 - Remote-VGA-Extender
1 - Slotblech für Empfänger (mit Schrauben)
2 - Gummifuß-Sets
2 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör