StarTech.com

VGA Cat5 Extender Empfänger bis max. 150m - UTP Video Extender Receiver

Empfangen und Ausgeben eines VGA-Verlängerungssignal von einem Videoextender der ST121-Serie

Produkt-ID: ST121REU

  • Verlängert Videokabel um bis zu 150 m.
  • Unterstützt eine Auflösung von 1024x768 auf 50 m Entfernung.
  • Reine Hardwarekonstruktion - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig.
Sehen Sie mehr
  • Verwendet Standard Cat5- oder bessere Kabel.
  • Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore.
  • Bietet kristallklare Bildqualität
105,99 € EUR ohne USt
127,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP
Ports 1
Reihenschaltung Ja
Leistung
Max. Analogauflösungen 1024 x 768 @ 500 feet (150m)
Max. Entfernung 150 m / 500 ft
Max. Kabellänge 152.4 m [499.9 ft]
Steckverbinder
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 0.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 6
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 65.1 mm [2.6 in]
Produktgewicht 171 g [6 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 84.2 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.6 kg [1.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - REMOTE-VGA-EXTENDER
1 - 9-V-500-mA-Wechselstromadapter
1 - BEDIENUNGSANLEITUNG

Zertifikate

Verwandte Produkte

Composite Video Extender über Cat5 UTP mit Audio - 200m
COMPUTPEXTA
Composite Video Extender über Cat5 UTP mit Audio - 200m

Verlängern Sie ein Composite Videosignal mit Audio um bis zu 200 Meter über ein Cat5-Kabel

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
VGA Video Extender über Cat5 (ST121-Reihe)
ST121UTPEU
VGA Video Extender über Cat5 (ST121-Reihe)

Verstärkt ein VGA-Signal zu einem Remote-Display über Cat5-Kabel.

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
S-Video über Cat 5 Extender bis zu 200m
SVIDUTPEXT
S-Video über Cat 5 Extender bis zu 200m

Verlängern Sie ein S-Videosignal um bis zu 200 Meter über ein Cat5 Kabel.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
S-Video über Cat 5 Extender mit Audio bis zu 200m
SVIDUTPEXTA
S-Video über Cat 5 Extender mit Audio bis zu 200m

Verlängern Sie ein S-Videosignal mit Audio um bis zu 200 Meter über ein Cat5 Kabel.

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

Zubehör