StarTech.com
Demnächst verfügbar

4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung

HDMI® Audio Sound Splitter | HDR | SPDIF Toslink® Optical Audio | Dual-Cinch-Audio | HDMI-Audio

Produkt-ID: HD202A

  • Trennen Sie das Audio von einem 4K-HDMI-Videosignal und senden Sie es an spezielle Audiogeräte
  • Unterstützt die neuesten HDMI 2.0-Spezifikationen und HDR-Video-Pass-Through
  • Problemloser Anschluss an digitale optische Audio- oder Dual-RCA-Audiogeräte
Sehen Sie mehr
  • Erweitern Sie die Möglichkeiten des Audio-Extraktors durch die Umwandlung in 3,5-mm-Audio
  • Integrierte EDID-Verwaltungsfunktionen mit Pass-Through-Einstellungen für maximale Kompatibilität
97,99 € EUR ohne USt
117,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang 3,5-mm-Audio
HDMI
AV-Eingang HDMI
Leistung
Audiospezifikationen SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital und DTS 5.1
RCA-Ausgang: 2 Kanäle oder Stereo
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen 4096 x 2160 (4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - RCA Buchse Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Output
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1000 mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 320 g [11.3 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Audio Extractor
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
2 - Befestigungsbügel
2 - Montageschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI Audio Extraktor - 1080p
HD2A
HDMI Audio Extraktor - 1080p

Extrahieren und konvertieren Sie Audio aus dem HDMI-Signal zu 3,5-mm-Audio in 2.1-Stereo-Ton

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt

Zubehör