StarTech.com

Composite S-Video auf VGA Konverter mit Skalierer bis zu 1280x1024

Konvertieren und skalieren Sie ein Composite- oder S-Videosignal, sodass Sie es auf einem VGA-Monitor anzeigen können.

Produkt-ID: VID2VGATV

  • Einstellungsmöglichkeiten für Helligkeit, Kontrast, Farben, RGB-Pegel und Horizontal-/Vertikalposition.
  • Mit Kunststoff-Slotblech für Wandmontage oder Seitenblendenbefestigung.
  • Das Ausgangssignal ist entweder analog RGBHV oder YPbPr über den HD-15 VGA-Stecker.
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit weltweiten Rundfunksignalen, inkl. NTSC und PAL.
  • Ein 48 MB Frame-Zwischenspeicher eliminiert das Abreißen oder "Hüpfen" der Videobilder.
  • Mit Gedächtnisfunktion, wodurch automatisch die zuletzt verwendete Einstellung gespeichert wird.
277,99 € EUR ohne USt
333,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
AV-Ausgang Component
VGA
AV-Eingang Component
Composite
S-Video
Leistung
Signalstufen Eingang
Video bei 1V p-p, 75 Ohm
Y bei 1 V p-p, 75 Ohm
Farbe bei 0,7 V p-p, 75 Ohm
Unterstützte Auflösungen PC Output (RGBHV, progressive scan)
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024

HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)
480p, 576p, 720p, 1080i
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Component Video (3 x RCA) Buchse Input
1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Mehrfache Aktualisierungsraten für PC-Ausgang unterstützt - Vollständige Liste im Produkthandbuch
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 13
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20-90 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 240 g [8.5 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 14.6 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13.8 cm [5.4 in]
Package Length 25.2 cm [9.9 in]
Package Width 62 mm [2.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.9 kg [2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Video-auf-HDTV/VGA-Skalierer
1 - Kunststoff-Slotblech
1 - 1 m Composite-RCA-Kabel
1 - 1 m VGA auf YPbPr - Stecker/Stecker
1 - 1,2 m S-Video-Kabel
1 - 1,2 m VGA-Kabel - Stecker/Stecker
1 - YCbCr RCA-auf-8-Pol-DIN-Adapter
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Zubehör