StarTech.com

VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200

Konvertieren und skalieren Sie ein VGA-Signal zum Anzeigen auf einem HDMI®-Display oder -Monitor.

Produkt-ID: VGA2HDPRO2

  • Passen Sie dank dem integrierten Videoskalierer Ihre analoge VGA-Quelle an jedes HDMI-Display an
  • Vermeiden Sie die Aufrüstung Ihrer VGA-Geräte durch Skalieren Ihrer Quelle auf ein HDMI-Display
  • Genießen Sie problemlose Bedienung dank intuitivem Bildschirmmenü und automatischer Displayerkennung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
  • Unterstützt analoge 3,5-mm-Audio- oder digitale SPDIF-Audioeingänge
311,99 € EUR ohne USt
374,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-Ausgang 3,5-mm-Stereo-Audio
HDMI
Toslink
AV-Eingang 3,5-mm-Stereo-Audio
Toslink
VGA
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-3,5-mm-Stereo-Audio
7.1-Kanal-Surround-Sound-Audio (SPDIF)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
1 - 3,5-mm-Minibuchse (3 Position)/Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Input
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Output
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 600 ma
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 13
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 10.2 cm [4 in]
Produktgewicht 326 g [11.5 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 14.7 cm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 28.3 cm [11.1 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.9 kg [2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA-auf-HDMI-Konverter/Skalierer
1 - 1,2 m VGA-Kabel
1 - 1,8 m 3,5-mm-auf RCA-Kabel
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter  - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200

Schließen Sie Ihre VGA- oder Component-Videoquelle an ein HDMI®-Display an

153,99 € ohne USt
184,79 € mit USt
VGA auf  HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
VGA2HDU
VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p

Konvertieren Sie ein VGA-Signal von einem Laptop oder Desktopcomputer in HDMI (USB-betrieben)

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
BOX4HDECP
Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port

Installieren Sie diese AV-Konnektivitätsblende in einem Konferenztisch, und schließen Sie den Bildschirm von jedem Laptop mit HDMI, VGA oder mDP aus an ein HDMI-Display an

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt
HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
VS440HDMI
HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Stellen Sie vier verschiedene HDMI®-Audio-/Videosignale auf vier Monitoren dar, und schalten Sie zwischen diesen um.

791,99 € ohne USt
950,39 € mit USt

Zubehör