StarTech.com

VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p

Konvertieren Sie ein VGA-Signal von einem Laptop oder Desktopcomputer in HDMI (USB-betrieben)

Produkt-ID: VGA2HDU

  • Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080
  • Plug and Play-Installation
  • USB-betrieben
  • USB Audio
  • Kompaktes Leichtbaudesign
58,99 € EUR ohne USt
70,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang VGA
Chipset-ID Micro Silicon - MS9282
Kabel HDMI
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1080
Max. Digitalauflösungen 1920x1080
MTBF 1,063,669 hours
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Input
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei Verwendung mit einem Windows®-Computer unterstützt dieser Adapter natives USB-Audio.
Bei Verwendung mit einem Computer können die Lautstärkepegel nicht über das Betriebssystem eingestellt werden. Die Lautstärke kann durch das Ausgabegerät (Fernseher, Lautsprecher, Audioempfänger usw.) geregelt werden.
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 70.7 g [2.5 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 26 cm [10.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 151 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA-auf-HDMI-Adapter mit USB-Stromversorgung und Audio
1 - 60 cm USB-Verlängerungskabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter  - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200

Schließen Sie Ihre VGA- oder Component-Videoquelle an ein HDMI®-Display an

153,99 € ohne USt
184,79 € mit USt
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Schließen Sie einen HDMI®-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
HDMI2VGA
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p

Verbinden Sie HDMI®-Geräte mit einem VGA-Monitor mit Stereo Audio-Trennung

247,99 € ohne USt
297,59 € mit USt