StarTech.com
Zukünftig

Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld mit HDMI über CAT5/CAT6

Boardroom-Videokonnektivität | HDBaseT ™ -zertifiziert | 4K | HDMI®, VGA und DisplayPort ™

Produkt-ID: MOD4AVHDBT

  • Vereinfachen Sie die Audio-/Video-Konnektivität in Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum.
  • Präsentieren Sie Inhalte von Ihrem Laptop auf einem HDMI-Display in der Nähe und erweitern Sie HDMI auf ein Display in bis zu 70 m Entfernung.
  • Das A/V-Modul gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop aus.
Sehen Sie mehr
  • Das Modul wandelt die Videoausgabe Ihres Laptops für einfache Konnektivität unkompliziert ohne Menüs in HDMI um.
  • Verwenden Sie es als eigenständige Lösung oder kombinieren Sie es mit einer StarTech.com Anschlussbox mit einem oder zwei Modulen.
596,99 € EUR ohne USt
716,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
HDBaseT
AV-Eingang VGA
3,5-mm-Audio
HDMI
DisplayPort
Chipset-ID Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Kabel Cat5e UTP oder höher
USB-Passthrough Nein
Leistung
Bildschirmformat 16:9
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200 60Hz
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (10,6 m - HDMI-Ausgang)
1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (15,2 m - HDMI-Ausgang)
3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (35 m - HDBaseT-Ausgang)
1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (70 m - HDBaseT-Ausgang)
Max. Entfernung 70 m / 230 ft
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
2 - RJ-45 Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
1 - RJ-45 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 6.7 cm [2.6 in]
Produktgewicht 195 g [6.9 oz]
Produkthöhe 6.1 cm [2.4 in]
Produktlänge 10.7 cm [4.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - A/V-Modul
1 - Universales Netzteil
3 - Strom-Clips (NA, EU, UK)
1 - Slotblech
4 - Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)
8 - Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual-Modul Tischanschlussfeld für Konferenztische mit Kabelmodul
BOX4MODULE
Dual-Modul Tischanschlussfeld für Konferenztische mit Kabelmodul

Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Zum Hinzufügen von Stromversorgungs-, Lade-, A/V- und Laptop-Dockingmodulen

329,99 € ohne USt
395,99 € mit USt
Tischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische
BEZ4MOD
Tischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische

Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Hinzufügen eines Stromversorgungs-, Ladegerätes, A/V- oder Laptop-Dockingmoduls

124,99 € ohne USt
149,99 € mit USt
Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
MOD4CABLEH
Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld

Kabelorganisator | Enthält 4x Tüllenlöcher | Installiert in BOX4MODULE oder BEZ4MOD

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld mit HDMI über CAT5/CAT6
Zukünftig
MOD4AVHDBT
Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld mit HDMI über CAT5/CAT6

Boardroom-Videokonnektivität | HDBaseT ™ -zertifiziert | 4K | HDMI®, VGA und DisplayPort ™

596,99 € ohne USt
716,39 € mit USt
Laptop-Dockingmodul für Tischanschlussfeld-Konnektivitätsbox
MOD4DOCKACPD
Laptop-Dockingmodul für Tischanschlussfeld-Konnektivitätsbox

Boardroom Dockingstation | 4K HDMI® | USB-C ™ und USB-A | USB-C Stromversorgung

556,99 € ohne USt
668,39 € mit USt
HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p
STHDBTRX
HDMI über Cat5 / Cat6 Empfänger für ST424HDBT bis zu 70m - 1080p

Erweitern Sie das HDMI-Signal von Ihrer ST424HDBT*-Matrix über Cat5/Cat6-Kabel mit IR-Steuerung

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt

Zubehör