StarTech.com

4 Port DVI Video Splitter mit Audio

Splitten Sie eine DVI-Quelle mit Audio auf bis zu vier Displays auf.

Produkt-ID: ST124DVIA

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 Pixeln bei 60 Hz
  • Splitten Sie sowohl Video als auch 3,5-mm-Analog-Stereo-Audio
  • DVI- und HDCP-konform für einfachere HD-Videoverteilung
Sehen Sie mehr
  • Einfache Einrichtung für eine schnelle Verbindung in Minuten
  • Akkurate und zuverlässige Reproduktion von digitalen Videosignalen ohne Signalschwächung oder -verzerrung
218,99 € EUR ohne USt
262,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang DVI
Kabel DVI
Ports 4
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 @ 60Hz
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - DVI-I (29-polig) Buchse
Steckverbinder B 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - DVI-I (29-polig) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung/Link
4 - Grün - Link
Strom
Ausgangsspannung 9V DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 5.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 13.5 cm [5.3 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.4 lb]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 22 cm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 40 cm [15.7 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-DVI-Splitter
2 - Rackmontage
1 - Schraubensatz
4 - Gummifüße
1 - Universal-Stromadapter (US, UK, EU, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port DVI Video Splitter mit Audio
ST122DVIA
2 Port DVI Video Splitter mit Audio

Splitten Sie eine DVI-Quelle mit Audio auf zwei Displays auf.

177,99 € ohne USt
213,59 € mit USt

Zubehör