StarTech.com

2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays, mit Unterstützung für HDMI 4K und Stromversorgung über einen nahegelegenen USB-Port.

Produkt-ID: ST122HD4KU

  • Unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • USB-betrieben, optionaler Netzadapter inbegriffen
  • Eingebautes HDMI-Verbindungskabel
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 3D Video
  • Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
  • 2x HDMI-Ausgänge
  • Geringer Platzbedarf
70,99 € EUR ohne USt
85,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 1.4
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp N
Stromverbrauch 10
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 78 g [2.8 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 62 cm [24.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23 cm [9.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 396 g [14 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Splitter
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - USB-Stromkabel
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST122HD4K
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

78,99 € ohne USt
94,79 € mit USt
2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
ST122HDMI2
2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Splitten Sie ein HDMI®-Audio und Videosignal auf zwei Displays gleichzeitig auf.

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
2 Port HDMI Video Splitter mit Audio - Stromversorgung über USB
ST122HDMILE
2 Port HDMI Video Splitter mit Audio - Stromversorgung über USB

Splitten Sie eine HDMI®-Quelle mit Audio auf 2 Displays auf.

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt
4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
ST124HDMI2
4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Splitten Sie ein HDMI®-Audio und Videosignal auf vier Displays gleichzeitig auf.

172,99 € ohne USt
207,59 € mit USt
4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST124HD4K
4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf vier separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
8 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
ST128HDMI2
8 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Splitten Sie ein HDMI®-Audio und Videosignal auf acht Displays gleichzeitig auf.

495,99 € ohne USt
595,19 € mit USt

Zubehör