Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
Splitten Sie ein HDMI®-Audio und Videosignal auf vier Displays gleichzeitig auf.
Produkt-ID: ST124HDMI2
- Splittet eine einzige HDMI®-Quelle ohne Signalverlust auf bis zu 4 HDMI-fähige Geräte.
- Unterstützt eine Vielzahl von PC- und HDTV-Auflösungen von VGA bis WUXGA und 480p bis 1080p
- Audio-Signal kann über HDMI oder separate 3,5-mm-Audioausgänge ausgegeben werden.
- Mit Montagehalterungen
- Kompatibel mit hochschnellem HDMI®
- Übergibt DVI-Videosignale, DVI-auf-HDMI-Adapter/Kabel erforderlich - nicht im Lieferumfang
- Kaskadieren auf bis zu 3 Ebenen
- Unterstützt HDCP und EDID
- LED-Anzeigen für Ein/Aus/Aktiv zum Überwachen jedes Ports
- Schnelle und einfache Installation
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem 4-Port-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Video-Splitter ST124HDMI2 mit Audio können Sie eine einzige HDMI-Quelle auf bis zu 4 HDMI- oder DVI-D-fähige Displays/Empfänger ohne Beeinträchtigung der Bild- und Soundqualität ausgeben. Montage halterung werden für ordentliche, professionelle Installation mitgeliefert.
Mit Unterstützung von echten HD-Videoauflösungen von bis zu 1080p ermöglicht dieser HDMI-Splitter die Positionierung von HDMI-fähigen Displays in bis zu 5 m Entfernung vom Splitter. Dieser vielseitige HDMI-Splitter bietet einen 3,5-mm-Audioeingang und -ausgang, über die Sie das begleitende Audiosignal per HDMI-Kabel oder einen separaten 3,5-mm-Stereo-Audio-Kanal senden können.
Der Video-Splitter ST124HDMI2 ist die perfekte Ergänzung für praktisch jede Anwendung, für die Video mit hoher Qualität über HDMI-Geräte erforderlich ist.
Er ist leicht zu installieren und bietet makelloses, verzerrungsfreies digitales Video. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützung für hochschnelles HDMI® gewährleistet Kompatibilität mit den neuesten HDMI-Quellgeräten und Displays
- Dank Signalverstärkung werden hochauflösende HDMI-Signale ohne Signalverschlechterung/Verlust der Signalqualität übertragen.
Anwendungen
Schließen Sie HDMI®-fähige Projektoren, Monitore, Plasmabildschirme, kommerzielle Werbetafeln und Wanddisplaysysteme an.
Ideal für Konferenzräume und Messedisplays
Perfekt für Unterrichtsräume und geschäftliche Multimediapräsentationen
Hervorragend geeignet für Digital Signage-Anwendungen zum Anzeigen von Videowerbeanzeigen mit Audio in Einzelhandelsumgebungen
Finanzanwendungen, einschließlich Aktienticker oder Promotion für neue Produkte/Dienstleistungen
Zeigen Sie Informationen in Wartezimmern oder für Patienten in Einrichtungen des Gesundheitswesens an.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931243 | |
UPC Code | 065030841696 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
Industrienormen | High Speed HDMI®, HDCP, EDID | |
Kabel | HDMI | |
Ports | 4 | |
Leistung | ||
Breitbild unterstützt | Ja | |
Max. Digitalauflösungen | HDTV 1080p / PC 1920x1200 | |
Max. Kabellänge | 15.2 m [50 ft] | |
Unterstützte Auflösungen | 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200) | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | |
1 - HDMI (19-polig) Buchse | ||
Steckverbinder B | 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | |
4 - HDMI (19-polig) Buchse | ||
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Stromversorgung (Grün)/Eingangssignal (Blau) | |
4 - Grüne Portsignalanzeige | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 1.5A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 0.8A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 18 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 0% bis 80% | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Produktbreite | 135 mm [5.3 in] | |
Produktgewicht | 1074 g [37.9 oz] | |
Produkthöhe | 44 mm [1.7 in] | |
Produktlänge | 220 mm [8.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 1.6 kg [3.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - HDMI-Splitter | |
1 - Montagematerial und Schraubensatz | ||
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU) | ||
1 - Anleitung |
Zubehör
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät
Ersetzen Sie Ihr 12-V-DC-Stromkabel (1,5 A) durch eine zuverlässige Verbindung
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
1HE Rack-Montage Halterungen für KVM Switch (SV431 Serie)
Montieren Sie einen 1U KVM-Switch der SV431-Serie in Ihr(en) Server-Rack oder -Schrank
90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
ST12xHDMI2-DE.pdf
Deutsch -
ST12xHDMI2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ST124HDMI2_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.