StarTech.com

8 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Splitten Sie ein HDMI®-Audio und Videosignal auf acht Displays gleichzeitig auf.

Produkt-ID: ST128HDMI2

  • Splittet eine einzige HDMI®-Audio-Video-Quelle ohne Signalverlust auf bis zu 8 HDMI-Geräte.
  • Unterstützt eine Vielzahl von PC- und HDTV-Auflösungen von VGA bis WUXGA und 480p bis 1080p
  • Audio-Signal kann über HDMI oder separate 3,5-mm-Audioausgänge ausgegeben werden.
Sehen Sie mehr
  • Mit Slotblechen für Rackmontage
  • Unterstützt HDCP und EDID
  • Kann auf bis zu 3 Ebenen kaskadiert werden
  • Kompatibel mit hochschnellem HDMI
  • Übergibt DVI-Videosignale (DVI-auf-HDMI-Adapter/Kabel erforderlich - nicht im Lieferumfang)
  • LED-Anzeigen für Ein/Aus/Aktiv zum Überwachen jedes Ports
  • Schnelle, einfache Installation.
495,99 € EUR ohne USt
595,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Einbaufähig Ja
Industrienormen High Speed HDMI, HDCP, EDID
Kabel HDMI
Ports 8
Reihenschaltung Ja
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen HDTV 1080p / PC 1920x1200
Max. Kabellänge 5000 mm [196.9 in]
Unterstützte Auflösungen 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
8 - HDMI (19-polig) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Grün)/Eingangssignal (Blau)
4 - Grüne Portsignalanzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 800mA
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10.2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80%
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 18 cm [7.1 in]
Produktgewicht 2.2 kg [4.9 lb]
Produkthöhe 4.2 cm [1.7 in]
Produktlänge 48 cm [18.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 27.1 cm [10.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3.3 kg [7.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Verteilungsverstärker
1 - Montagematerial und Schraubensatz
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
ST124HDMI2
4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Splitten Sie ein HDMI®-Audio und Videosignal auf vier Displays gleichzeitig auf.

172,99 € ohne USt
207,59 € mit USt

Zubehör