StarTech.com

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

Produkt-ID: USB32HDDVII

  • SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080p (Full HD) und 2048 x 1152
  • Schnelle, einfache Installation
Sehen Sie mehr
  • Dual Head-Design unterstützt sowohl HDMI® als auch DVI-I gleichzeitig (mit DVI-auf-VGA-Adapter für VGA-Monitore)
  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
  • Treibersoftware unterstützt Displayrotation
  • Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
  • Untestützt 5.1 Kanal Surround Sound-Audio (nur HDMI)
  • Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32HDDVII-Adaptern an einem einzigen System (bis zu 3), für bis zu 6 weitere Monitore
133,99 € EUR ohne USt
160,79 € EUR mit USt

Überblick

Der USB32HDDVII USB 3.0-zu-HDMI®- und DVI-I-Dual-Head-Adapter verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-I- oder VGA-Port (DVI-zu-VGA-Adapter enthalten) und einen HDMI®-Ausgang mit Unterstützung für hochauflösende 1080p und 1920 x 1200-Videoauflösung sowie 5.1-Surround-Sound (nur über den HDMI®-Port). Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.

Unter Verwendung der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) dient der USB-Videoadapter als komfortable externe Grafikkarte, dank der Sie das Computergehäuse für die Installation der Videokarte nicht öffnen müssen. Der Adapter bietet klaren HD-Inhalt für mehrere Displays und kann zum Spiegeln des primären Desktops mit demselben Bild auf jedem Display oder zum Erweitern des Desktops auf einen zweiten oder dritten Monitor zum Verdoppeln oder Verdreifachen Ihres Arbeitsbereichs und Erhöhen Ihrer Produktivität verwendet werden.

Der USB 3.0-HDMI und DVI-I-Adapter wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5)
RAM: 4 GB oder höher

Der StarTech.com-Vorteil

  • Mit nur zwei Videoausgangsports bietet das Dual Head-Design des Adapters eine kompakte Mehrfachmonitorlösung für sowohl HDMI®- als auch DVI-Technologie
  • SuperSpeed USB 3.0-auf-HDMI/DVI-Konvertierung bietet im Vergleich zu einem USB 2.0-Anschluss eine höhere Bandbreite für klaren HD-Videoinhalt
  • Der Adapter wird extern über USB installiert, sodass Sie Ihrem System ohne Öffnen des Gehäuses oder die Systemgarantie zu verlieren Grafikfunktionen hinzufügen können

Anwendungen

Fügen Sie einen sekundären HDMI- und/oder DVI-Displayadapter hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne den Computer für das Installieren einer neuen Videokarte zu öffnen

Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen

Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihr mit HDMI ausgestattetes HDTV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.

Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können

Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.

Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an

Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 1 GB DDR2
Audio Ja
AV-Ausgang DVI
HDMI
AV-Eingang USB 3.0
Chipset-ID DisplayLInk - DL-3900
Industrienormen Standard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.
Audiospezifikationen 5.1-Kanal Surround (48 KHz)
Breitbild unterstützt Ja
Hinweis Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird.
Max. Digitalauflösungen 2048x1152 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal drei USB32HDDVII-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen Büroanwendung:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full-HD-Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 wird empfohlen)
RAM: mind. 4 GB
Not intended for gaming
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20°C bis 80°C
Lagertemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 160 mm [6.3 in]
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 43 g [1.5 oz]
Produkthöhe 19 mm [0.7 in]
Produktlänge 73 mm [2.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 240 g [8.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-HDMI®/DVI-I-Grafikadapter
1 - DVI-auf-VGA-Adapter
1 - USB 3.0-Kabel (1 m)
1 - Treiber-CD
1 - Installationshandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Schließen Sie eine DVI-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

124,99 € ohne USt
149,99 € mit USt
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließt ein DVI-Display für eine erweiterte Desktop-Multimonitor USB-Lösung an

97,99 € ohne USt
117,59 € mit USt
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2DVIE3
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

74,99 € ohne USt
89,99 € mit USt
USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-fähiges Display über USB 3.0 an, und halten Sie gleichzeitig den USB 3.0-Port verfügbar

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
170,39 € mit USt

Zubehör