StarTech.com

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließt ein DVI-Display für eine erweiterte Desktop-Multimonitor USB-Lösung an

Produkt-ID: USB2DVIPRO2

  • Unterstützung für Aero-Themen in Windows®
  • Geeignet für Mac® OS X
  • Optimale Leistung bei 1920 x 1200 und ideal für den Einsatz mit 24-Zoll- bis 26-Zoll Monitoren (oder kleiner).
Sehen Sie mehr
  • Stromversorgung über den USB-Anschluss, kein externer Stromadapter erforderlich
  • Schnelle und einfache Installation
  • Stromversorgung über den DisplayLink DL-195 Chip
97,99 € EUR ohne USt
117,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang USB 2.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-195
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 (32-bit color)
MTBF 621,445 Hours
Unterstützte Auflösungen Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Power PC-basierte Macintosh-Computer wie die neuesten iMacs, PowerBooks und PowerMacs Modelle werden derzeit nicht unterstützt
System- und Kabelanforderungen CPU mit 1,2 GHz oder höher
30 MB Festplattenspeicherplatz
512 MB RAM
USB 2.0-Port
Not intended for gaming
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Blau - Stromversorgung
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Feuchtigkeit < 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 165 mm [6.5 in]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 70 g [2.5 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 270 mm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 245 g [8.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-DVI-Adapter
1 - DVI-auf-VGA-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Schließen Sie eine DVI-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

124,99 € ohne USt
149,99 € mit USt
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2DVIE3
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

74,99 € ohne USt
89,99 € mit USt
USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-fähiges Display über USB 3.0 an, und halten Sie gleichzeitig den USB 3.0-Port verfügbar

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32HDDVII
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

133,99 € ohne USt
160,79 € mit USt
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
170,39 € mit USt

Zubehör